(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC-129-P1B-C1001
Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ SELECTOR SWITCH

Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ AC-129-P1B-C1001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,385円
税込単価
8,124円

標準回路71種類!!ハンドル形状4種類!!【特長】・71種類の標準回路が揃って...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 代表規格:
    CCC
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    8
  • 特記:
    カタログ参照必須(回路番号)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AC-129-P1B-C1001 解除

Loading...

AC-129-P1B-C1001 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

接点構造2重遮断スローアクション
1段当り2接点付
最高積重ね段数10段
ただし、スプリングリターン形は
UC形:3段まで
AC形:2段まで
操作方式各位置停止式スブリングリターン式
ノッチ角度30°、45°、60°、90°45°
ノッチ数2ノッチ~12ノッチ2、3、4ノッチ
標準使用状態使用周囲温度-20~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗100MΩ (DC500Vメガ)
耐電圧AC2500V・1分間
充電部と非充電部間
機械的寿命1~3段:50万回以上
4~10段:20万回以上
電気的寿命20万回以上
保護構造AC形:IP65 (IEC 60529)
UC形:IP40 (IEC 60529)

外形図

AC形
UC形
φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ AC形外形図

n:コンタクトブ口ツク数

φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ UC形外形図

n:コンタクトブ口ツク数

型番リスト

型番
形状
取付穴
ノッチ数
停止・リターン
保護機能(耐環境性)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
仕様
操作部形状
接点
ノッチ角度(度)
特長
コンタクトブロック段数(段)
回路番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-129-P1B-C1001

[丸型] 丸型
φ30.5
2
各位置停止
[有] IP65
74.5
49
91.7
各位置停止式
P形ハンドル
90
-
1
C1001
10

1個

7,385( 8,124円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準回路71種類!!ハンドル形状4種類!!
【特長】
・71種類の標準回路が揃っています
・また、コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構造が可能です
・ハンドルは4種類の内から自由に選定できます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

AC-129-P1B-C1001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチの型番AC-129-P1B-C1001のページです。
型番AC-129-P1B-C1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ

Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ

    A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

    A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

      φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

      φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

        H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

        H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

            Φ22 LWシリーズ鍵付セレクタスイッチ

            Φ22 LWシリーズ鍵付セレクタスイッチ

              コントロールユニット カムスイッチ

              コントロールユニット カムスイッチ

                φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                  φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ

                  φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ

                    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                      Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                      Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                        φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

                        φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

                          25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

                          25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC マルヤス電業
                            通常価格 6,369円 2,017円 3,190円 2,150円 1,750円 3,100円 9,578円 3,300円 4,200円 3,190円 3,300円 3,800円 798円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ
                            照光 LED LED LED
                            鍵付き
                            端子形状 ねじ端子 はんだ端子/タブ端子 - - ねじ端子 - - - - - - - ねじ端子
                            代表規格 CCC - - - - - - - - - - - CUL

                            Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC-134-P1B-C1005
                            AC-134RR-Y1B-C1010
                            AC-234-Y1B-C2003
                            AC-234-Y1B-C2004
                            AC-244-Y1B-C2008
                            AC-334-Y1B-C3005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 取付穴 ノッチ数 停止・リターン 保護機能(耐環境性) 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            仕様 操作部形状 接点 ノッチ角度
                            (度)
                            特長 コンタクトブロック段数
                            (段)
                            回路番号

                            7,385円

                            ( 8,124円 )
                            1個 -

                            20日目

                            10[丸型] 丸型φ30.53各位置停止[有] IP6574.54991.7各位置停止式P形ハンドル45-1C1005

                            7,385円

                            ( 8,124円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            10[丸型] 丸型φ30.53[リターン] 両リターン[有] IP65494990.7スプリングリターン式Y形ハンドル45-1C1010

                            9,237円

                            ( 10,161円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            10[丸型] 丸型φ30.53各位置停止[有] IP65494993.7各位置停止式Y形ハンドル45-2C2003

                            9,237円

                            ( 10,161円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            10[丸型] 丸型φ30.53各位置停止[有] IP65494993.7各位置停止式Y形ハンドル45-2C2004

                            9,237円

                            ( 10,161円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            10[丸型] 丸型φ30.54各位置停止[有] IP65494993.7各位置停止式Y形ハンドル45-2C2008

                            11,137円

                            ( 12,251円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            10[丸型] 丸型φ30.53各位置停止[有] IP654949105.7各位置停止式Y形ハンドル45-3C3005

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました