(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね【10個入り】

MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】・MA3形は、取付用ばねを別売のたて列用に交換することにより、長辺側を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 特徴:
    長辺側密着取付可
  • 適用:
    MA3形
  • 材質(本体):
    ステンレス
  • パック入り数(個):
    10
  • 備考:
    パネルカット寸法:17.8mm(取付個数)-1.6mm×22.4mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MA9Z-T3PN10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA9Z-T3PN10

10

1パック

10個入り

450( 495円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MA3形は、取付用ばねを別売のたて列用に交換することにより、長辺側を密着して、たて列取付けが可能です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

MA9Z-T3PN10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばねの型番MA9Z-T3PN10のページです。
型番MA9Z-T3PN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

    コントロールユニットスペアキー

    コントロールユニットスペアキー

      φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

      φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

        φ22 コントロールユニット ロックナット

        φ22 コントロールユニット ロックナット

          φ16 小形コントロールユニット ロックナット

          φ16 小形コントロールユニット ロックナット

            鍵付セレクタスイッチ用板鍵

            鍵付セレクタスイッチ用板鍵

              φ16 小形コントロールユニット 板鍵

              φ16 小形コントロールユニット 板鍵

                φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

                    DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                    DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                      φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック

                      φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック

                        φ22シリーズ用 接点ユニット

                        φ22シリーズ用 接点ユニット

                          φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック

                          φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC
                            通常価格 450円 820円 400円 370円 660円 1,770円 850円 180円 620円 724円 880円 338円 500円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) デジタリスイッチ スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            特徴 長辺側密着取付可 - - - - - - - - - - - -
                            適用 MA3形 - - MWシリーズ L6シリーズ/H6シリーズ/A6シリーズ CWシリーズ/LBシリーズ/A6シリーズ/L6シリーズ A6シリーズ/L6シリーズ/SwitchNet L6シリーズ LBシリーズ専用 LBシリーズ専用 - - - -
                            材質(本体) ステンレス - 樹脂製 金属製(亜鉛ダイカスト:クロームメッキ) ポリアセタール樹脂 金属製(亜鉛:ニッケルメッキ) 黄銅(ニッケルメッキ) ステンレス ポリアミド樹脂 - - - -
                            パック入り数(個) 10 - 5 - 10 2 2 10 10 - - - -

                            MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばねのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました