(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BPSシリーズ ターミナルブロック

BPSシリーズ ターミナルブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
312円 ~ 862円
税込価格
343円 ~ 948円

プリント基板用の超小形端子ブロック!【特長】・任意のブロック数だけ組合わせ可能...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    プリント基板
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M3
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    16
  • 種類:
    ブロック端子台
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • わたり:
  • 本体色:
    ライトグレー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

定格絶縁電圧AC380V
通電電流16A
端子形状ソルダリングピン(φ1)
端子ねじM3
端子ねじ推奨締付トルク0.25N・m
適合電線単線φ2.5max.
コンタクト抵抗0.5mΩ(ピンと接続電線間)
絶縁抵抗100MΩ以上
コンタクト材質黄銅、すずメッキ
(ねじ:鋼亜鉛メッキ)
(電線保護板:燐銅、すずメッキ)
本体材質ナイロン66(ライトグレー)

外形図

5mmピッチ

BPSシリーズ ターミナルブロック 5㎜ピッチ外形図

BPS106,103,102

10mmピッチ

BPSシリーズ ターミナルブロック 10㎜ピッチ外形図
BPSシリーズ ターミナルブロック 10㎜ピッチ3P外形図

3P
BPS206

BPSシリーズ ターミナルブロック 10㎜ピッチ2P外形図

2P
BPS203

BPSシリーズ ターミナルブロック 10㎜ピッチ1P外形図

1P
BPS202

型番リスト

型番
極数(極)
端子間ピッチ(mm)
UL規格
CSA規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
5
-
-
-

1個

312( 343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
5
-
-
-

10個

862( 948円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリント基板用の超小形端子ブロック!

【特長】
・任意のブロック数だけ組合わせ可能。
・使い易いマークシートを完備。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BPSシリーズ ターミナルブロック

BPSシリーズ ターミナルブロック

    フレキシブル端子台組式

    フレキシブル端子台組式

      フレキシブルねじアップ端子台組式

      フレキシブルねじアップ端子台組式

        絶縁キャップ(多連タイプ・T分岐配線対応)

        絶縁キャップ(多連タイプ・T分岐配線対応)

          組端子台 TLシリーズ セルフアップ

          組端子台 TLシリーズ セルフアップ

            組端子台 BTシリーズ

            組端子台 BTシリーズ

              フィンガープロテクト端子台ジャンプアップ組式タイプ

              フィンガープロテクト端子台ジャンプアップ組式タイプ

                MKBシリーズ (15A M3)

                MKBシリーズ (15A M3)

                  端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

                  端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

                    TX組端子台 標準形 セルフアップ

                    TX組端子台 標準形 セルフアップ

                      MTシリーズ (30A M4・組端子台)

                      MTシリーズ (30A M4・組端子台)

                        BDシリーズ ターミナルブロック

                        BDシリーズ ターミナルブロック

                          BTBシリーズ 固定端子台

                          BTBシリーズ 固定端子台

                            メーカー IDEC KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) ミスミ KASUGA(パトライト) 東洋技研 KASUGA(パトライト) ミスミ サトーパーツ KASUGA(パトライト) ミスミ IDEC IDEC
                            通常価格 312円 326円 402円 986円 318円 1,061円 426円 2,027円 1,197円 307円 300円 498円 210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ - ネジ
                            取付方式 プリント基板 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付 直付け 直付け 直付け - 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品
                            ネジサイズ M3 - - - - M4 - M3 M4 - M4 - -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 - 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            BPSシリーズ ターミナルブロックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電子工作の端子部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            電子部品でシステムを構築することが好きなメンバーが試験用に購入しました。メーカーにこだわりはなく、用途に合った端子ブロックを探し、このIDEC製ターミナルブロック(BPS102、BPS103)を選定しました。このような端子ブロックは、他社の製品も使ったことがありますが、とくに遜色はありません。プリント基板用の端子部品としては満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました