(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RY形ミニチュアリレー

RY形ミニチュアリレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
790円 ~ 1,230円
税込価格
869円 ~ 1,353円

【特長】・RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。・RY4タイプ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    3
  • 接点材質:
    銀に金メッキ

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

項目2極4極
接点材質Ag (純銀) に金メッキ
接触抵抗※150mΩ以下
最小適用負荷DC5V・10mA
(参考値)
DC1V・1mA
(参考値)
動作時間※220ms以下
復帰時間※220ms以下
消費電力(約)AC1.1VA (50Hz)
AC1VA (60Hz)
DC0.8W
AC1.4VA (50Hz)
AC1.2VA (60Hz)
DC0.9W
絶縁抵抗100MΩ 以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部と非充電部間:AC1500V・1分間
接点回路と操作コイル間:AC1500V・1分間※3
接点回路間:AC1500V・1分間
同極接点間:AC100V・1分間
充霜部と非充電部間:AC2000V・1分間
接点回路と操作コイル間:AC2000V・1分間
接点回路間:AC2000V・1分間
同極接点間:AC1000V・1分間
最大開閉頻度電気的:1800回/時、機械的:18000回/時
耐振動耐久周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm
誤動作周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm
耐衝撃耐久1000m/s2
誤動作100m/s2200m/s2
耐久性電気的:20万回以上 (AC220V・3A)
機械的:5000万回以上
使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-55~+70℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
質量(標準形)(約)23g34g

特性の値は初期における値です。
※1 測定条件:DC5V ・1A電圧降下法による。
※2 測定条件:定格電圧印加時(at 20℃) バウンスは除きます。
      ダイオード付復帰時間は、40ms以下となります。
※3 表示灯付、ダイオード付はAC1000V ・1 分間となります。 

外形図

RY形ミニチュアリレー RY2S-U/RY2S-UL/RY2S-UD形外形図

RY2S-U/RY2S-UL
RY2S-UD形

RY形ミニチュアリレー RY2S-UT形外形図

RY2S-UT形

型番リスト

型番
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
種類
LED付
極数
特徴
特記
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2c
ソルダ
-
24
CE / UL / CUL / TUV / CSA
41
14
27.5
標準形
×
2極
プラグインタイプ
-

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2c
ソルダ
-
100
UL / CUL / TUV / CSA
41
14
27.5
標準形
×
2極
プラグインタイプ
-

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2c
ソルダ
24
-
UL / CUL / TUV / CSA
41
14
27.5
標準形
×
2極
プラグインタイプ
10

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2c
ソルダ
24
-
UL / CUL / TUV / CSA
41
14
27.5
表示灯付
×
2極
プラグインタイプ
10

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2c
ソルダ
24
-
UL / CUL / TUV / CSA
42
14.5
43.2
トップフランジ形
×
2極
トップフランジタイプ
-

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
・RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
・RY4タイプは逆極性ダイオード、LED付(UD1,UL1,UL1D1タイプ)も品揃え。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RY形ミニチュアリレー

RY形ミニチュアリレー

    DRMリレー(2極)

    DRMリレー(2極)

      スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー

      スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー

        RH形パワーリレー

        RH形パワーリレー

          インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

          インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

            RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

            RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

              RUシリーズユニバーサルリレー

              RUシリーズユニバーサルリレー

                メーカー IDEC ワイドミュラー オムロン IDEC フエニックス・コンタクト RS PRO IDEC
                通常価格 790円 1,348円 649円 700円 3,052円 1,864円 799円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                用途 信号用 パワー 交換用リレー パワー - パワー -
                ラッチ機能 - -
                接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) 3 - - 10 - - -
                接点材質 銀に金メッキ - - - - - -

                RY形ミニチュアリレーのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                プレス機のカウンター用に使用
                評価 5.0満足度:5.02021/03/05
                電源3Vのカウンターに接続して使用している。他社のリレーを使った時にカウントミスがあったが、このリレーに変えてカウントミスが無くなった。小信号用のリレーとして安価で性能が高い

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました