(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RF1V形強制ガイド式リレー

RF1V形強制ガイド式リレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,450円 ~ 1,830円  特別価格 
税込価格
1,595円 ~ 2,013円  特別価格 

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。8ms以下の高速応答時間を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

極数4極6極
接点構成2a2b3a1b4a2b5a1b3a3b
接触抵抗(初期値)(※1)100mΩ以下
接点材質AgSn02 (Auフラッシュ)
定格負荷(抵抗負荷)AC250V・6A、DC30・6A
接点許容電力(抵抗負荷)1500VA、180W
接点許容電圧AC250V、DC30V
接点許容電流6A
最小適用負荷 (※2)DC5V・1mA (参考値)
消費電カ約0.36W約0.5W
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
 耐電圧接点回路と操作コイル間AC4000V・1分間
  異極接点間7-8/9-10接点間 AC2500V・1分間7-8/11-12接点間
9-10/13-14接点間 AC2500V・1分間
 11-12/13-14接点間
3-4/5-6接点間
3-4/7-8接点間  AC4000V・1分間
5-6/9-10接点間
3-4/5-6接点間
3-4/7-8接点間  AC4000V・1分間
5-6/9-10接点間
7-8/9-10接点間
同極接点間AC1500V・1分間
動作時間 (at 20℃)20ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含ます)
応答時間 (at 20℃) (※3)8ms以下 (定格操作電圧印加時、接点パウンス含ます、ダイオード無し)
復帰時間 (at 20℃)20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含ます、ダイオード無し)
耐振動誤動作10~55Hz、片振幅0.75mm
耐久10~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃誤動作
(正弦半波パルス11ms)
200m/s2、DINレール用ソケット取付時 150m/s2
耐久
(正弦半波パルス6ms)
1000m/s2
電気的耐久性AC250V・6A抵抗負荷にて10万回以上 (開閉頻度1200回/時)
DC30V・6A抵抗負荷にて10万回以上 (開閉頻度1200回/時)
AC250V・1A抵抗負荷にて50万回以上 (開閉頻度1800回/時)
DC30V・1A抵抗負荷にて50万回以上 (開閉頻度1800回/時)
AC15:AC240V・2A誘導負荷にて10万回以上 (開閉頻度1200回/時、cosφ=0.3)
DC13:DC24V・1A誘導負荷にて10万回以上 (開閉頻度1200回/時、U/R=48ms)
機械的耐久性1000万回以上 (開閉頻度10800回/時)
使用周囲温度-40~+85℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度5~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-40~+85℃ (ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度5~85%RH (ただし、結露しないこと)
最大操作頻度定格負荷にて1200回/時
質量(約)20g23g

注)※1 DC6V ・1 A電圧降下法による。
     ※2 故障率P水準(参考値)
     ※3 応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間です。

外形図

RF1V形(4極)
RF1V形(6極)
RF1V形強制ガイド式リレー RF1V形(4極)外形図
RF1V形強制ガイド式リレー RF1V形(6極)外形図

型番リスト

型番
接点構成
コイル定格電圧(DC)(V)
寸法 奥行き(mm)
種類
LED付
極数
パック入り数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] 2a2b
24
40
標準形
×
4極
-
10

10個

1,450( 1,595円 )

2日目

[その他] 2a2b
24
40
標準形
4極
-
10

10個

1,570円

1,033

( 1,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 2a2b
24
40
逆起電力防止ダイオード付
4極
-
10

10個

1,639( 1,803円 )

2日目

[その他] 3a1b
24
40
標準形
×
4極
10
10

10個

1,530( 1,683円 )

2日目

[その他] 3a1b
24
40
標準形
4極
10
-

10個

1,650( 1,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 3a1b
24
40
逆起電力防止ダイオード付
4極
-
10

10個

1,639( 1,803円 )

2日目

[その他] 3a3b
24
50
標準形
×
6極
-
10

10個

1,650( 1,815円 )

2日目

[その他] 3a3b
24
50
標準形
6極
-
10

10個

1,740( 1,914円 )

2日目

[その他] 3a3b
24
40
逆起電力防止ダイオード付
4極
-
10

10個

1,747( 1,922円 )

2日目

[その他] 4a2b
24
50
標準形
×
6極
-
10

10個

1,650( 1,815円 )

2日目

[その他] 4a2b
24
50
標準形
6極
-
10

10個

1,830( 2,013円 )

2日目

[その他] 4a2b
12
50
逆起電力防止ダイオード付
6極
-
10

10個

1,747( 1,922円 )

2日目

[その他] 4a2b
24
50
逆起電力防止ダイオード付
6極
-
10

10個

1,747( 1,922円 )

2日目

[その他] 5a1b
24
50
標準形
×
6極
-
10

10個

1,650( 1,815円 )

2日目

[その他] 5a1b
24
50
標準形
6極
-
-

10個

1,740円

696

( 766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 5a1b
24
50
逆起電力防止ダイオード付
6極
-
10

10個

1,747( 1,922円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。8ms以下の高速応答時間を実現
【特長】
・強制ガイド式接点構造(EN50205 TypeA TÜV認証)。
・回路に合わせた接点構造の選択が可能。
・4極タイプ(2a2b,3a1b)、6極タイプ(4a2b,5a1b,3a3b)。
・動作表示LED内蔵タイプを品揃え。
・8ms以下の高速応答時間を実現。
・誤動作衝撃200m/s2以上の高い耐衝撃性能。
・フィンガープロテクト構造のDINレール用ソケット、およびプリント基板用ソケットを品揃え。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RF1V形強制ガイド式リレー

RF1V形強制ガイド式リレー

    RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)

    RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)

      ラッチングリレー MKK

      ラッチングリレー MKK

        RJシリーズスリムパワーリレー

        RJシリーズスリムパワーリレー

          ラチェットリレー G4Q

          ラチェットリレー G4Q

            インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

            インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

              パワーリレー MM

              パワーリレー MM

                RY形ミニチュアリレー

                RY形ミニチュアリレー

                  ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

                  ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

                    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

                    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

                      セーフティリレー G7SA

                      セーフティリレー G7SA

                        DRMリレー(2極)

                        DRMリレー(2極)

                          遅延釈放形電流リレー

                          遅延釈放形電流リレー

                            メーカー IDEC IDEC オムロン IDEC オムロン フエニックス・コンタクト オムロン IDEC オムロン 富士電機機器制御 オムロン ワイドミュラー 富士電機機器制御
                            通常価格 1,450円 624円 3,289円 444円 6,604円 3,052円 2,655円 790円 820円 2,881円 1,598円 1,348円 12,471円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            用途 強制ガイド パワー パワー パワー 信号用 - パワー 信号用 - 制御 セーフティリレー パワー 制御
                            ラッチ機能 - -
                            端子形状 プラグイン プラグイン ソケット/プラグイン プラグイン - ソケット/プラグイン - - - - 基板用 ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン
                            接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) 6 1 5 - 5 - - 3 - - 6 - -
                            代表規格 UL / TUV / CSA CE / UL / CSA - - - - - - - UL / TUV / CSA UL / CSA CE / CUL / TUV -

                            RF1V形強制ガイド式リレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました