(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付レンズ

フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
670円 ~ 680円
税込価格
737円 ~ 748円

【特長】・フラッシュシルエットスイッチ正角形専用です。・レンズとガードが一体に...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    正角形(平形ボタン)用
  • 適用:
    フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ
  • 開閉タイプ:
    スプリングリターン
  • 材質(本体):
    ポリアリレート樹脂
  • 外径(mm):
    25×24.5
  • 厚み(mm):
    6
  • 備考:
    照光色が乳白、ピュアホワイトおよびポタン色が乳白、黒の時は透明タイプのレンズをご使用ください。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンバー
10

1個

680( 748円 )

9日目

透明
10

1個

670( 737円 )

9日目

10

1個

680( 748円 )

9日目

10

1個

680( 748円 )

9日目

10

1個

680( 748円 )

9日目

10

1個

680( 748円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュシルエットスイッチ正角形専用です。
・レンズとガードが一体になったスイッチガード付レンズを標準のレンズと取り替えることによりスイッチガード仕様になります(取付方法は標準のレンズと同じです)。
・オルタネイト形には使用できません。
・ガードはレンズと一緒に外れます。
・※(色記号)R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、C(透明)、S(青)(注)昭光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付レンズ

フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付レンズ

    φ22 TW/HWシリーズ 照光押ボタン用レンズ

    φ22 TW/HWシリーズ 照光押ボタン用レンズ

      小形コントロールユニット レンズ

      小形コントロールユニット レンズ

        φ16 小形コントロールユニット 大形レンズユニット

        φ16 小形コントロールユニット 大形レンズユニット

          小形コントロールユニット スイッチガード付レンズ

          小形コントロールユニット スイッチガード付レンズ

            レンズ(AT-4000番台)

            レンズ(AT-4000番台)

              Φ22 HWシリーズコントロールユニット レンズ

              Φ22 HWシリーズコントロールユニット レンズ

                φ8 小形コントロールユニット レンズユニット

                φ8 小形コントロールユニット レンズユニット

                  φ12 小形コントロールユニット レンズユニット

                  φ12 小形コントロールユニット レンズユニット

                    φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 レンズ

                    φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 レンズ

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ

                        小形コントロールユニット レンズホルダ

                        小形コントロールユニット レンズホルダ

                          アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×40mm 40×20mm

                          アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×40mm 40×20mm

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC ミスミ
                            通常価格 670円 371円 480円 540円 320円 24円 630円 400円 630円 390円 470円 630円 -
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            仕様 正角形(平形ボタン)用 - - - スイッチガード付レンズ - - - - - - - -
                            適用 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ - - A6シリーズ - - - A8シリーズ A2シリーズ - - - -
                            開閉タイプ スプリングリターン - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリアリレート樹脂 AS樹脂 ポリカーボネイト樹脂 - ポリカーボネイト樹脂 - - - - ポリアリレート樹脂 - ポリアリレート樹脂 -
                            外径(mm) 25×24.5 - - - - - - - - φ19.5 - - -

                            フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ用レンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました