(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
610円 ~ 2,400円  特別価格 
税込価格
671円 ~ 2,640円  特別価格 

【特長】φ30コントロールユニット用のガードリングです。【仕様】材質:金属製(...

詳細情報を確認する

  • 適用:
    φ30シリーズ
  • 材質(本体):
    金属製(亜鉛ダイカスト)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名・外形寸法仕様型番最小発注数量備考
ガードリング押ポタンスイッチ用
半ガード
φ35/φ27 H20.5
金属製
(亜鉛ダイカスト)
ABN2G1個・ナット付 (φ35 H4)
押ボタンスイッチ用
フルガード
φ35/φ28.5 H16.5
ABN2F1個-
押ポタンスイッチ用
大形フルガード
φ48 H20 M30
ABN3G1個-
押ポタンスイッチ用
特大形突ガード
φ75 H18 M30
ABN4G1個-
押ポタンスイッチ用
特大形沈ガード
φ75/φ69 H33
ABN4F1個-

型番リスト

型番
仕様
特徴
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
押ボタンスイッチ用  フルガード
特記無
φ35/φ28.5

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押ボタンスイッチ用  半ガード
特記無
φ35/φ27

1個

610( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押ボタンスイッチ用  大形フルガード
特記無
φ48

1個

1,320( 1,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押ボタンスイッチ用  特大形沈ガード
特記無
φ75/φ69

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押ボタンスイッチ用  特大形突ガード
特記無
φ75

1個

1,510円

604

( 664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
φ30コントロールユニット用のガードリングです。
【仕様】
材質:金属製(亜鉛ダイカスト)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

    CSX-GH 非常停止ガード

    CSX-GH 非常停止ガード

      非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

      非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

        制御アクセサリ 非常停止ガード

        制御アクセサリ 非常停止ガード

          コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

          コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

            停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

            停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

              バリア(AT-400番台)

              バリア(AT-400番台)

                押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                  小形コントロールユニット ガードバリア

                  小形コントロールユニット ガードバリア

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                      コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

                      コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

                        照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                        照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                          回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー無)

                          回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー無)

                            メーカー IDEC 日東工業 オムロン SUS IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン IDEC オムロン IDEC オムロン 大和電業
                            通常価格 610円 1,557円 1,042円 1,955円 1,050円 1,210円 127円 255円 860円 276円 1,150円 319円 9,071円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            適用 φ30シリーズ - - - - φ22HWシリーズ・XWシリーズ - - - - - - -
                            材質(本体) 金属製(亜鉛ダイカスト) - - - ポリアミド樹脂(PA6) ポリアミド樹脂(PA6) - - ポリカーボネイト樹脂 - - - -

                            φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械制御に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            機械制御のON/OFFに押しボタンスイッチを利用しており、人や物があたって誤操作を防ぐために取り付けて使用しています。取り付けにおいて問題はなく、求めていた機能を十分に果たしておりますので、特に気になる点もなく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました