(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LH1D-D2HQ4C10G
LHシリーズ 表面取付形表示灯 ヒョウジトウ パイロットランプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 LH1D-D2HQ4C10G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,400円
税込単価
10,340円

保護構造IP67を実現した、ケーブル引き出しのニューコンセプト表示灯。機器への...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 光源:
    LED
  • 保護機能(耐環境性):
    IP67
  • 本体色:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2021年6月より、メーカーにて仕様変更が行われ、消費電流と等価回路が変更となります。
    新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
    詳細は商品情報欄をご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LH1D-D2HQ4C10G 解除

Loading...

LH1D-D2HQ4C10G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

適用規格IEC60947-5-1、IEC60947-1
EN60947-5-1、EN60947-1
EN60598-2-1
JIS C 8201-5-1
UL508、CSA C22.2 No.14
標準使用状態使用周囲温度:-20~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH (ただし、結露しないこと)
インパルス耐電圧
(照光部)
800V
絶縁抵抗充電部と非充電部間:100MΩ以上
耐電圧充電部と非充電部間:2,000V、50/60Hz(1分間)
汚染度3
耐振動誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm
耐久:5~55Hz 片振幅0.5mm
耐衝撃誤動作:1,000m/s2
耐久:1,000m/s2
保護構造IP67 (IEC60529)
本体色
寿命(参考値)約50,000時間(25℃環境の定格電圧で点灯し、
輝度が初期値の50%になる時点)
質量(約)50g (ドームタイプ、ケーブル長:1mの場合)
50g (フラットタイプ、ケーブル長:1mの場合)

外形図

ドームタイプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 ドームタイプ外形図

フラットタイプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 フラットタイプ外形図

製品仕様

■対象製品

以下の形番で始まる全機種

機種と外観・形番
ドームタイプ
・LH1D-D2HQ4C(1)(2)
フラットタイプ
・LH1D-H2HQ4C(1)(2)
大形ドームタイプ
・LH1D-D3HQ4C(1)(2)
LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像01LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像02LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像03

(1) 端子: 10(ケーブル1m)/30(ケーブル3m)/50(ケーブル5m)/N1(M12 コネクタ)
(2) 照光色:単色-R(赤)/G(緑)/Y(黄)/A(アンバー)/S(青)/PW(ピュアホワイト)
           2色切替-RG/RPW/GPW
           3色切替-RGPW
(注)ドームタイプ、フラットタイプには(1) N1、(2) RPW/GPW/RGPW がありません。

 

■変更内容詳細

消費電流と等価回路を以下のように変更します。

  • 消費電流
項目\機種ドームタイプフラットタイプ大形ドームタイプ
LH1D-D2HQ4C※LH1D-H2HQ4C※LH1D-D3HQ4C※
定格使用電圧AC/DC24V
消費電流変更前17mA17mA17mA
変更後13mA17mA(変更なし)17mA(変更なし)
 
  • 等価回路
ドームタイプ(LH1D-D2HQ4C※)、フラットタイプ(LH1D-H2HQ4C※)
変更前変更後
LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像04LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像05
大形ドームタイプ(LH1D-D3HQ4C※)
変更前変更後
LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像06LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像07

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

 
  • (参考)変更前後の点灯状態です。

ドームタイプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像08

フラットタイプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像09

大形ドームタイプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像10

 

■変更理由

LEDの調達性向上を目的として光源部の見直しをおこないました。

 

■識別表示

変更後の製品には梱包ラベル上の製造番号末尾に「B」の表示をおこないます。
表示期間:2022年3月生産分まで
LHシリーズ 表面取付形表示灯 関連画像11

■実施時期

2021年6月出荷分より順次実施(新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。)

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
取付穴サイズ詳細
色詳細
仕様
特徴
形状詳細
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH1D-D2HQ4C10G

AC/DC 24V
UL / CUL
53
40
28.3
2-Φ3.5
-
ケーブル長1m
単色照光
ドーム
レンズ色:緑
10

1個

9,400( 10,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

保護構造IP67を実現した、ケーブル引き出しのニューコンセプト表示灯。
機器への直接取付け、アルミフレームへの直接取付け(大形ドームタイプのみ)が可能。
【特長】
・取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ
・配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保
ケーブル長さ、1m、3m、5mを準備。また、大形ドームタイプは、M12コネクタタイプ(ケーブル30cm)も用意
・照光部は保護構造IP67(IEC60529)を実現し、水のかかる場所でも使用可能
・フラットタイプは、ボックスでは取り付けられない狭小スペースでも取付け可能
・正面だけでなく、側面からの視認性も良好
・フラットタイプは記名フィルムを挿入することで文字や記号を表示可能
・全シリーズで2色切替タイプを準備

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2021年6月より、メーカーにて仕様変更が行われ、消費電流と等価回路が変更となります。
    新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
    詳細は商品情報欄をご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

LH1D-D2HQ4C10Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LHシリーズ 表面取付形表示灯の型番LH1D-D2HQ4C10Gのページです。
型番LH1D-D2HQ4C10Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LHシリーズ 表面取付形表示灯

LHシリーズ 表面取付形表示灯

    Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

    Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

      SLDNシリーズ角形表示灯(LED照光タイプ)

      SLDNシリーズ角形表示灯(LED照光タイプ)

        Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

        Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

          AG23シリーズ 表示灯

          AG23シリーズ 表示灯

            AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

            AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

              φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

              φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

                φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                  APシリーズ LED式小形表示灯

                  APシリーズ LED式小形表示灯

                    φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

                    φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

                      AG22シリーズ 表示灯

                      AG22シリーズ 表示灯

                        LBシリーズ 小型表示灯

                        LBシリーズ 小型表示灯

                          MCシリーズ 表示灯

                          MCシリーズ 表示灯

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 9,400円 2,510円 3,290円 1,740円 1,504円 888円 698円 440円 616円 830円 896円 1,430円 1,560円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴サイズ その他 その他 角穴 その他 角穴 - - - - φ12 角穴 その他 角穴
                            光源 LED LED LED LED - - - - LED LED - LED -
                            保護機能(耐環境性) IP67 パネル前面IP66/端子部IP20 - - - - - - - - - IP65 IP40
                            本体色 - - - - - - - - - - -

                            LHシリーズ 表面取付形表示灯のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            作業可表示灯
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/24
                            作業者に機械のサイクル停止を知らせる用途に使用。
                            表示灯が大きく配線も一体になっており設置も楽だった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備機器動作表示用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/20
                            設備機器動作表示に小型コンパクトでかつLEDタイプの2色表示する物を探していました。ミスミブランド品ではないですが、メーカーより納期が早く価格も安くなっていましたので購入させていただきました。
                            使用感は大変良く、希望通りの物で大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH1D
                            LH1D-D2HQ4C10RG
                            LH1D-D2HQ4C30RG
                            LH1D-D3HQ4C10A
                            LH1D-D3HQ4C10G
                            LH1D-D3HQ4C10RG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 定格電圧
                            (V)
                            代表規格 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            取付穴サイズ詳細 色詳細 仕様 特徴 形状詳細 備考

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------------

                            11,800円

                            ( 12,980円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10その他AC/DC 24VUL / CUL534028.32-Φ3.5赤/緑ケーブル長1m2色切替照光ドームレンズ色:透明

                            11,280円

                            ( 12,408円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10その他AC/DC 24VUL / CUL534028.32-Φ3.5赤/緑ケーブル長3m2色切替照光ドームレンズ色:透明

                            10,635円

                            ( 11,699円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10アンバーAC/DC 24VUL / CUL / CE946761.52-M5ねじ-ケーブル長1m単色照光大形ドームレンズ色:アンバー

                            10,635円

                            ( 11,699円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10AC/DC 24VUL / CUL / CE946761.52-M5ねじ-ケーブル長1m単色照光大形ドームレンズ色:緑

                            12,923円

                            ( 14,215円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10その他AC/DC 24VUL / CUL / CE946761.52-M5ねじ赤/緑ケーブル長1m2色切替照光大形ドームレンズ色:乳白

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました