パネル前面高さ2mm、パネル奥行34.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に...
標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと) ただし、LED照光は-25~+55℃ 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
---|---|---|
接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |
耐 電 圧 | スイッチ部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 |
照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
耐 振 動 | 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm |
耐久 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
耐 衝 撃 | 誤動作 | 100m/s2 |
耐久 | 1,000m/s2 | |
保護構造 | IP65 (IEC 60529) | |
端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子 プリント基板用端子 | |
質量(約) | 16g(LB8P-1T04形) |
変更内容
①その他の部品形状
生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。
変更前 | 変更後 | |||||||
表示灯・ブザー (分離形のみ) | ![]() | |||||||
②製品上の表示
次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。
変更前 | 変更後 | |||||||
表示灯ブザー (分離形・IP54) | ![]() | |||||||
⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。
Loading...
パネル前面高さ2mm、パネル奥行34.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に最適な表示灯です。
【特長】
・ベゼル色は、黒色とメタルカラーの2種類
・明るく鮮明な照光面、LED照光
・金クラッド、クロスバー接点、および高容量銀接点採用
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)UL、CSA、TUV、CCC申請中
LB8P-1T04Gで型番確定
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯の型番LB8P-1T04Gのページです。
型番LB8P-1T04Gに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LB6MP-2T04G |
LB6MP-2T04R |
LB6MP-2T04S |
LB8MP-1T04A |
LB8MP-1T04G |
LB8P-1T04R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 取付穴サイズ | 形状 | 色 | 定格電圧 (V) | 代表規格 | 寸法 幅 (mm) | 取付穴サイズ詳細 | 色詳細 | 定格電圧詳細 (V) | 形状詳細 | ロック着脱方式 | ベゼルカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,410円 ( 2,651円 ) | 1個 | - | 9日目 | その他 | 丸 | 緑 | AC/DC 24V | UL / TUV / CCC / CSA | 22 | Φ18.2 | - | - | ドーム形 | 無 | メタル調 | |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1個 | - | 9日目 | その他 | 丸 | 赤 | AC/DC 24V | UL / TUV / CCC / CSA | 22 | Φ18.2 | - | - | ドーム形 | 無 | メタル調 | |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1個 | - | 9日目 | その他 | 丸 | 青 | AC/DC 24V | UL / TUV / CCC / CSA | 22 | Φ18.2 | - | - | ドーム形 | 無 | メタル調 | |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 角穴 | 長角 | アンバー | AC/DC 24V | UL / TUV / CCC / CSA | 28 | 18.2×24.2 | - | - | 平形 | 無 | メタル調 | |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 角穴 | 長角 | 緑 | AC/DC 24V | UL / TUV / CCC / CSA | 28 | 18.2×24.2 | - | - | 平形 | 無 | メタル調 | |
2,060円 ( 2,266円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 角穴 | 長角 | 赤 | AC/DC 24V | UL / TUV / CSA | 28 | 18.2×24.2 | - | - | 平形 | 無 | 黒 |