(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MW1S-3L2
φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ SELECTOR SWITCH

φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ MW1S-3L2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,210円
税込単価
4,631円

耐水・耐塵性にすぐれた強靭構造。ハードな環境に最適なセレクタスイッチです。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ22
  • 照光:
  • 接点構成(キーロック、セレクタ):
    2c
  • 鍵付き:
  • 停止・リターン:
    各位置停止
  • 保護機能(耐環境性):
    IP66
  • 寸法 縦(mm):
    32
  • 寸法 横(mm):
    32
  • 寸法 奥行(mm):
    67.4
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    8
  • 接点:
  • 備考:
    ノッチ位置・接点動作等につきましてはカタログをご参照ください

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MW1S-3L2 解除

Loading...

MW1S-3L2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ノッチ数
操作部形状
ノッチ角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW1S-3L2

3
レバー形
55
10

1個

4,210( 4,631円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水・耐塵性にすぐれた強靭構造。ハードな環境に最適なセレクタスイッチです。

【特長】
・動作不良の原因になる砂ボコリ等をシャットアウト。
・高操作荷重による確実な操作感。
・はんだ兼用#187タブ端子採用。
・各種押ボタンスイッチ、セレクタスイッチおよび専用ねじ端子ソケットを用意。
・保護構造IP66(IEC60529)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

MW1S-3L2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 MWシリーズ セレクタスイッチの型番MW1S-3L2のページです。
型番MW1S-3L2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ

φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ

    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

      φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

      φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

        Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

        Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

          Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ

          Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ

            H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

            H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

              A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

              A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

                Φ22 LWシリーズ鍵付セレクタスイッチ

                Φ22 LWシリーズ鍵付セレクタスイッチ

                  φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                  φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                      Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                      Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                        LWシリーズ セレクタスイッチ LW1S形/丸形

                        LWシリーズ セレクタスイッチ LW1S形/丸形

                          Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                          Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 4,200円 3,190円 3,300円 3,300円 6,369円 2,150円 2,017円 3,100円 3,190円 1,750円 2,640円 3,040円 3,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ
                            形状 丸型 丸型 - 丸型 - 丸型 丸型 - 角丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            取付穴 φ22 φ16.2 φ22 φ16.2 - φ16.2 φ16.2 φ22 φ16.2 φ30.5 φ30.5 φ22 φ16
                            照光 LED LED LED LED
                            接点構成(キーロック、セレクタ) 2c - - - - - - - - - - - -

                            φ22 MWシリーズ セレクタスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MW1S-2Y2
                            MW1S-3Y2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ノッチ数 操作部形状 ノッチ角度
                            (度)

                            5,060円

                            ( 5,566円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2矢形90

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 -

                            9日目

                            103矢形55

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました