(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット型電源 JWTシリーズ

ユニット型電源 JWTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,890円 ~ 16,600円
税込価格
17,479円 ~ 18,260円

【特長】・CEマーキング適合。・高調波電流規制対応。・100V/200V系ワイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
入出力端子形状
寸法 奥行(mm)
定格出力電流 DC12Vの時(A)
定格出力電流 DC15Vの時(A)
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
[オープンフレーム] オープンフレーム
[その他] ハモニカ端子
208
-
3.2
CH1:5/CH2:+15/CH3:-15
10

1個

15,890( 17,479円 )

-

[本体カバー付き] カバー付き
[その他] ハモニカ端子
208
-
3.2
CH1:5/CH2:+15/CH3:-15
-

1個

16,586( 18,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
[その他] ハモニカ端子
208
4
-
CH1:5/CH2:+12/CH3:-12
10

1個

16,600( 18,260円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CEマーキング適合。
・高調波電流規制対応。
・100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
・FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
・リモートON/OFFコントロール:オプション対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット型電源 JWTシリーズ

ユニット型電源 JWTシリーズ

    PMA100Fモデル 100W単出力

    PMA100Fモデル 100W単出力

      PMA15Fモデル 15W単出力

      PMA15Fモデル 15W単出力

        LFA240Fモデル 240W単出力

        LFA240Fモデル 240W単出力

          PMA30Fモデル 30W単出力

          PMA30Fモデル 30W単出力

            ユニット型電源 HWSシリーズ

            ユニット型電源 HWSシリーズ

              ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

              ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

                LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

                LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

                  PMA60Fモデル 60W単出力

                  PMA60Fモデル 60W単出力

                    LFA300Fモデル 300W単出力

                    LFA300Fモデル 300W単出力

                      スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                      スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                        LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

                        LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

                          LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

                          LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

                            メーカー TDKラムダ コーセル コーセル コーセル コーセル TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 15,890円 10,100円 4,361円 10,243円 5,486円 22,115円 4,082円 6,743円 7,800円 12,800円 3,900円 4,014円 4,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            容量(W) 75 100 15 240 30 - - 150 60 300 - 50 75
                            出力数 三出力 シングル シングル シングル シングル 単出力 シングル シングル シングル シングル マルチ シングル シングル
                            入力電圧 AC85~265V/DC120~330V AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 - - AC専用 AC専用 AC専用 AC/DC AC専用 AC専用
                            寸法 高さ(mm) 92 - 78 - - 82 - - - 52.5 - - -
                            寸法 幅(mm) 42 - - - - - - - - 95 31 - -

                            ユニット型電源 JWTシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の交換部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            織物機械の中に付いていた電源ユニット部品が廃盤になったので、現行品への交換として、後継機種のこのTDKラムダの電源ユニット(JWT75-5FF/A)を使用しました。廃盤品は、端子接続部が差し込み端子だったので、接触不良の心配がありましたが、今回の電源ユニットは、ねじ端子なので、接触不良の心配がありません。交換後、はじめのうちは、電源ユニットの発熱が気になりましたが、使っているうちに気にならなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました