(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールユニットセレクタスイッチ

コントロールユニットセレクタスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,860円
税込価格
6,446円

防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットのセレクタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    M30
  • 照光:
  • 接点構成(キーロック、セレクタ):
    1a1b
  • 鍵付き:
  • 停止・リターン:
    各位置停止
  • 寸法 縦(mm):
    40
  • 寸法 横(mm):
    40
  • 寸法 奥行(mm):
    105
  • 仕様:
    各位置停止式
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    10
  • 操作部形状:
    矢形ツマミ操作形
  • 備考:
    ハンドル取外し不可

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ノッチ数
ノッチ角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
45
10

1個

5,860( 6,446円 )

9日目

2
90
10

1個

5,860( 6,446円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットのセレクタスイッチです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニットセレクタスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました