(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)
  • 数量スライド割引

スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用) (レビュー)

通常価格(税別)
337円
税込価格
371円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
狭いダクト内などでの、中継配線に便利な8色ワンタッチ式連結可能型、ボタンロック式中継スクリューレス端子台です。
【特長】
・撚線・単線の両方に対応しています
・本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です
・ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています
・1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します

(i)ご注意

スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場での簡易的な接続
    評価 4.0満足度:4.02021/02/21
    現場作業での簡易的な配線の接続で使用しました。
    はんだや特殊工具は要らないため便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電線の中継
    評価 5.0満足度:5.02021/02/17
    電線の中継に使いました。
    各色そろっているので、電線の色に合わせて組み合わせます。
    これにより、配線間違を防止しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線の接続
    評価 5.0満足度:5.02020/03/04
    配線の接続に使用しました。テスト時などに余計な圧着端子を使用せずにすみます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試験用で使用
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    試験時に工具なしで利用できて、抜き差しが簡単にできるためこの商品を選定しました。順番に並べて使用する際にボタンに色が付いているので、一目で見て識別でき、使い勝手が良いと思います。使っていて気になる点はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品のテスト回路に使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    製作した試作品をテストするためのテスト冶工具に使っています。選定した理由は、端子台本体が識別用に色わけしている点と試作品とテスト冶工具のテスト回路をクィックに配線を変更して結線できる点です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブル接続
    評価 5.0満足度:5.02018/10/09
    従来ワニグチクリップにて接続していました。本製品はワンタッチでしっかり固定されるので外れる心配がありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線部品
    評価 4.0満足度:4.02017/01/30
    余計な圧着端子が不要の為作業が非常に楽になりました。
    識別できるよう色が付いているのも良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)

スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)

    ワンタッチコネクター・WFシリーズ

    ワンタッチコネクター・WFシリーズ

      スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス

      スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス

        プラグジョイントコネクタ

        プラグジョイントコネクタ

          スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

          スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

            スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

            スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

              ワンタッチコネクター WFRシリーズ

              ワンタッチコネクター WFRシリーズ

                圧接形中継コネクタ NDB2018

                圧接形中継コネクタ NDB2018

                  コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

                  コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

                    ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ

                    ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ

                      新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き

                      新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き

                        スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス

                        スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス

                          CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ

                          CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ

                            メーカー サトーパーツ ワゴ ワゴ ニチフ端子工業 ワゴ ワゴ ワゴ ニチフ端子工業 ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ 三菱電機
                            通常価格 337円 1,249円 389円 2,032円 1,072円 271円 1,220円 501円 488円 2,633円 720円 392円 8,940円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            極数 1 - - 3 - - - 1 - - - - 5
                            許容電流(A) 10 - 15 20 12 16 20 8(AWG18) / 6(AWG20) 32 30 25 15 10
                            電線接続方法 スクリューレス - スクリューレス 差込 スクリューレス スクリューレス 圧着 圧接 スクリューレス 圧着 スクリューレス スクリューレス 圧接
                            代表規格 PSE / UL / CUL / TUV - UL / CUL / CSA PSE UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA PSE / UL / CSA - UL / CUL / CSA PSE UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。