(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1
  • 数量スライド割引

モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1 (レビュー)

通常価格(税別)
348円
税込価格
383円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・定番品、指先にマッチする、Φ6シャフト用小型モールドツマミです
・安心・信頼の日本製です

モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置部品として
    評価 5.0満足度:5.02021/05/24
    電気部品も細かい機器まで揃えて頂いているので非常に助かっております。某通販サイトなどでは怪しいショップも多く不安になりますが、ミスミ様では商品も間違いなく即納で届けて頂けますし、梱包もしっかりされているので安心して利用させて頂きました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    照明器具のスイッチ
    評価 4.0満足度:4.02018/10/19
    以前使っていた商品のメーカーが廃業してしまったので、同じようなものを探していたところこの商品が見つかったので購入しました。他に合うものがありませんでした。中にインサートが入っていて丈夫で使いやすいのですが、以前使用していたものより価格が高いのが気になります。もう少し安いと助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1

モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1

    モールドツマミ K-8075-3.3

    モールドツマミ K-8075-3.3

      モールドツマミ K-4071

      モールドツマミ K-4071

        モールドツマミ K-2605

        モールドツマミ K-2605

          モールドツマミ K-100-22RLシリーズ

          モールドツマミ K-100-22RLシリーズ

            モールドツマミ K-100-16RS

            モールドツマミ K-100-16RS

              モールドツマミ K-5380-A

              モールドツマミ K-5380-A

                モールドツマミ K-75

                モールドツマミ K-75

                  K-4070

                  K-4070

                    モールドツマミ K-100-22RSシリーズ

                    モールドツマミ K-100-22RSシリーズ

                      モールドツマミ K-1-A

                      モールドツマミ K-1-A

                        モールドツマミ K-100-22ALシリーズ

                        モールドツマミ K-100-22ALシリーズ

                          メタルツマミ K-38シリーズ

                          メタルツマミ K-38シリーズ

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 348円 348円 298円 208円 670円 580円 377円 280円 380円 590円 488円 750円 1,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ - キャップ キャップ -
                            - - - - シルバー
                            本体材質 フェノール 樹脂 フェノール フェノール ナイロン6(UL94V-2) ナイロン6(UL94V-2) フェノール フェノール フェノール ナイロン6(UL94V-2) フェノール ナイロン6(UL94V-2) アルミ
                            外径(φ) 12.5 12.5 17 14 20.5 14.8 - - 25 20.5 22.5 28 -
                            内径(φ) 6.1 3.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。