(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モールドツマミ K-8075-3.3
  • 数量スライド割引

モールドツマミ K-8075-3.3 (レビュー)

通常価格(税別)
348円
税込価格
383円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・定番品、指先にマッチする、Φ3.2シャフト用小型モールドツマミです
・安心・信頼の日本製

モールドツマミ K-8075-3.3のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ボリュームのツマミ
    評価 5.0満足度:5.02021/05/30
    機械のボリューム機構が壊れたため、可変抵抗とツマミを購入しました。可変抵抗のシャフトにちょうど良いサイズで、問題なく取り付けることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パーツ交換
    評価 3.0満足度:3.02021/04/27
    旧い機械のパーツの為、いろいろ探していましたが
    スピードコントロールと合わせて購入し
    現在通常に使用できて助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/18
    製品のスイッチ部に取り付けて調整に使用しています。もともとサトーパーツの別のつまみを使用しておりましたが、廃盤になってしまったので代替品として寸法が合うものを選定しました。材質が変わりシルバー系の色になりましたので、見た目は変わりましたが仕様は変わらないです。製品に取り付けても色的にも支障はないです。操作性においても以前利用していたものと遜色ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品機器のツマミ代替品として
    評価 4.0満足度:4.02019/06/14
    製品機器に使用していたツマミが廃盤になってしまったため、その代替品として選定し購入しています。ツマミ自体の性能面に関しては現状問題なく利用できていますが、デザイン性は以前利用していた廃盤商品のほうがよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールドツマミ K-8075-3.3

モールドツマミ K-8075-3.3

    モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1

    モールドツマミ・メタルツマミ K-8075-6.1

      モールドツマミ K-66

      モールドツマミ K-66

        モールドツマミ K-5010

        モールドツマミ K-5010

          モールドツマミ K-2605

          モールドツマミ K-2605

            モールドツマミ K-2901シリーズ

            モールドツマミ K-2901シリーズ

              モールドツマミ K-2195

              モールドツマミ K-2195

                K-4070

                K-4070

                  メタルツマミ K-5432

                  メタルツマミ K-5432

                    モールドツマミ K-100-22ALシリーズ

                    モールドツマミ K-100-22ALシリーズ

                      モールドツマミ K-4071

                      モールドツマミ K-4071

                        メタルツマミ K-38シリーズ

                        メタルツマミ K-38シリーズ

                          モールドツマミ K-75

                          モールドツマミ K-75

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 348円 348円 297円 348円 208円 300円 320円 380円 1,650円 750円 298円 1,800円 280円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ メタル キャップ キャップ - キャップ
                            シルバー - シルバー
                            本体材質 樹脂 フェノール フェノール フェノール フェノール フェノール フェノール フェノール アルミ ナイロン6(UL94V-2) フェノール アルミ フェノール
                            外径(φ) 12.5 12.5 32 36 14 - - 25 20 28 17 - -
                            内径(φ) 3.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。