(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-2195-L
モールドツマミ K-2195 K-2195シリーズ

モールドツマミ K-2195 K-2195-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
528円
税込単価
581円

【特長】・安心、信頼の日本製です。・本体材質:フェノール・カラー:黒

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャップ
  • 色:
  • 本体材質:
    フェノール
  • 内径(φ):
    6.1

型番

K-2195-L 解除

Loading...

K-2195-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φ)
適合工具
止めネジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-2195-L

34.5
六角棒スパナ(呼び2)
M4(2箇所)
10

1個

528( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心、信頼の日本製です。
・本体材質:フェノール
・カラー:黒

K-2195-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドツマミ K-2195の型番K-2195-Lのページです。
型番K-2195-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールドツマミ K-2195

モールドツマミ K-2195

    モールドツマミ K-75

    モールドツマミ K-75

      モールドツマミ K-100-16CLシリーズ

      モールドツマミ K-100-16CLシリーズ

        モールドツマミ K-100-22CLシリーズ

        モールドツマミ K-100-22CLシリーズ

          モールドツマミ K-2901シリーズ

          モールドツマミ K-2901シリーズ

            モールドツマミ K-100-16RS

            モールドツマミ K-100-16RS

              モールドツマミ K-100-22RSシリーズ

              モールドツマミ K-100-22RSシリーズ

                モールドツマミ K-100-16CSシリーズ

                モールドツマミ K-100-16CSシリーズ

                  モールドツマミ K-66

                  モールドツマミ K-66

                    モールドツマミ K-100-16RLシリーズ

                    モールドツマミ K-100-16RLシリーズ

                      K-4070

                      K-4070

                        モールドツマミ K-100-22RLシリーズ

                        モールドツマミ K-100-22RLシリーズ

                          メタルツマミ K-38シリーズ

                          メタルツマミ K-38シリーズ

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 320円 280円 160円 180円 300円 580円 590円 100円 297円 650円 380円 670円 1,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャップ キャップ - - キャップ キャップ - - キャップ キャップ キャップ キャップ -
                            - - - - - - - シルバー
                            本体材質 フェノール フェノール ナイロン6(UL94V-2) ナイロン6(UL94V-2) フェノール ナイロン6(UL94V-2) ナイロン6(UL94V-2) ナイロン6(UL94V-2) フェノール ナイロン6(UL94V-2) フェノール ナイロン6(UL94V-2) アルミ
                            内径(φ) 6.1 6.1 11.9 15.9 6.1 6.1 6.1 11.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

                            モールドツマミ K-2195のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            当社で請け負っているメンテナンス工事に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            メンテナンス工事の時に使用しています。メンテナンス工事のため、通常交換予定部品の形状や型番等を確認して、ミスミに手配、購入しています。メーカーに頼むと納期がかかったりする商品もミスミだと納期が早い商品もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロータリースイッチのツマミとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/30
                            ロータリースイッチのツマミとして使用しています。ロータリースイッチがUL規格でしたのでその規格に合うツマミだったっため購入しています。特に問題ありませんので支障ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-2195-EXS
                            K-2195-M
                            K-2195-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            適合工具 止めネジ

                            320円

                            ( 352円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1019六角棒スパナ(呼び1.5)M3.5(1箇所)

                            520円

                            ( 572円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1030六角棒スパナ(呼び2)M4(2箇所)

                            528円

                            ( 581円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025六角棒スパナ(呼び1.5)M3.5(2箇所)

                            スイッチ用ツマミカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました