小形・軽量で手にフィットするグリップスイッチ。【特長】・HE2G形にはIEC/...
適用規格 | IEC/EN60947-5-1(TUV認証) JIS C8201-5-1 UL508(UL申請中) CSA C22.2 No.14(c-UL申請中) GS-ET-22(TUV認証) | |
---|---|---|
用途規格 | ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2 IEC60204-1/EN60204-1 ISO11161/prEN11161 ISO10218/EN775 ANSI/RIA R15.06 ANSI B11.19 | |
標準使用状態 | 使用周囲温度: -25~+60℃(ただし、氷結しないこと) (ゴムカバー材質:シリコンゴムの場合) -10~+60℃(ただし、氷結しないこと) (ゴムカバー材質:NBR/PVCポリブレンドの場合) 相対湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 | |
接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
絶縁抵抗 | 充電部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
インパルス耐電圧 | はんだづけ端子タイプ:グリップスイッチ/非常停止押ボタンスイッチ2.5kV モメンタリ形押ボタンスイッチ/鍵付セレクタスイッチ1.5kV 表示灯AC500V 1分間(充電部と非充電部) 内部コネクタタイプ:グリップスイッチ/非常停止押ボタンスイッチ/モメンタリ形押ボタンスイッチ/鍵付セレクタスイッチ1.5kV | |
感電保護クラス | Class II(表示灯付はClassIII) (IEC61140) | |
開閉頻度 | 1200回/時 | |
機械的耐久性 | ポジション1⇒2⇒1:100万回以上 ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 | |
電気的耐久性 | 10万回以上(接点定格) 100万回以上(AC/DC24V 100mA) | |
耐衝撃 | 誤動作:150m/s2 耐久:1000m/s2 | |
耐振動 | 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm 耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm | |
適合電線 | はんだづけ端子:タイプ0.5mm2 内部コネクタタイプ:0.05~0.86mm2 (AWG18~30) | |
適合電線サイズ | 内部コネクタタイプ | 0.05~0.86mm2(AWG18~30) (スイッチ-コネクタ間の導線はAWG22) |
はんだづけ電子タイプ | 0.5mm2以下 | |
適合ケーブル | 外径:φ4.5~10mm | |
コンジットサイズ | M16(コネクタ付属) | |
端子引張強度 | 20N以上 | |
保護構造 | 追加コントロールユニットなし:IP67/IP66 (IEC 60529) 追加コントロールユニットあり:IP65 (IEC 60529) | |
条件付き短絡電流 | 50A(250V)(注) | |
直接開路動作力 | 60N以上(モニタスイッチ) | |
操作部強度 | 500N以上(グリップスイッチのボタン全面押し) | |
落下 | 1.0m 1回(IEC60068-2-32準拠) | |
質量(約) | 140g(HE2G-21SH形) 145g(HE2G-21SH-P-0/-21SC形) 150g(HE2G-21SHE/-21SC-P-0形) 155g(HE2G-21SH-L/-21SHE-P-0/-21SCE形) 160g(HE2G-21SH-L-K/-21SCE-P-0形 165g(HE2G-21SHE-L-L/-21SC-L-L形) 170g(HE2G-21SHE-L-K/-21SC-L-K形) 175g(HE2G-21SCE-L-L形) 180g(HE2G-21SCE-L-K形) |
注)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。
・HE2G-21SH/HE2G-21SC形
※1)グリップスイッチに搭載のコントロールユニットは下記の通りです。
非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-BV3U02R形
モメンタリ形押ボタンスイッチ:AB6M-M2PLW形
鍵付セレクタスイッチ:AS6M-2KT2PAJ形
表示灯:UP9P-2498G形
※2)シリコンゴム: 一般工場環境にお使いいただけます。特に低温環境でも硬くなりにくく、使用温度範囲が広い場合に適しています。
※3)NBR/PVCポリブレンド:耐油性に優れており機械油がかかる場合、または塗装関連の機械などシリコンゴムを嫌う環境に適しています。
Loading...
小形・軽量で手にフィットするグリップスイッチ。
【特長】
・HE2G形にはIEC/EN60947-5-8認証製品のHE2B形イネーブルスイッチ(3ポジションスイッチ)を内蔵しています。
・様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ。
・内部配線は省配線を実現する内部コネクタタイプおよびはんだづけ端子タイプを用意。
・人間工学に基づいたグリップ形状で、小形で手にぴったりフィットする形状が快適な操作を実現します。
・軽量(約140g、HE2G-21SH形)、コンパクトサイズで手の小さい方でも持ちやすく、狭い作業場所でも使用できます。
・ポジション2(ON)時の保持荷重を軽くすることにより長時間操作の負担を軽減させました。
・ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への操作時、HE1G形グリップスイッチの約50%の荷重で移行・保持できます。
・軽快で明確なクリック感で3ポジションをしっかり確認でき、ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への移行が容易にわかります。
・ボタン操作によりイネーブル接点をON/OFFさせるアクチュエータは、IDEC独自の機能により2重化されています。
・安全モジュールやセーフティコントローラとの組み合わせによる2接点の不一致が検出でき、カテゴリ4の故障検出が可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
HE2G-21SHで型番確定
イネーブルスイッチ HE2G形グリップスイッチの型番HE2G-21SHのページです。
型番HE2G-21SHに関する仕様情報を記載しております。