【特長】・産業機器アプリケーション用に設計された、経済的な防水コネクタ・主要工...
型番 |
適用ピン・コンタクト |
適用電線範囲(AWG) |
適用電線範囲(mm2) |
コンタクトメッキ |
特徴 |
梱包形態 |
絶縁被覆外径(mm) |
材質 |
仕上げ |
手動工具型番 |
特記事項 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1-66099-5 |
オス
|
18~16
|
0.8~1.4
|
特記なし
|
精密成形/サイズ16/ピン直径1.57mm
|
バラ状
|
2.03~2.54
|
ブラス
|
鉛フリー
|
58495-1 / 91505-1 / 91523-1
|
バレルを含む絶縁被覆圧着直径は、最大3.18mm以下であること。
| 10 | 4個 | 149円(
164円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・産業機器アプリケーション用に設計された、経済的な防水コネクタ
・主要工業規格に準拠
・耐衝撃熱可塑性プラスチック ハウジングUL94V-0
・ワイヤ挿入部のシール、外周シールおよびインターフェース部の全面シールを内蔵
・TE POWERBAND 成形タイプのパワー コンタクト
・タイプIII+成形タイプの、信号/低電流コンタクト
Loading...
モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)【1~6,000個入り】
通常価格(税別): 6円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
1-66099-5で型番確定
CPCコネクタ 信号用コンタクト タイプ3+の型番1-66099-5のページです。
型番1-66099-5に関する仕様情報を記載しております。