(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EC-234-Y1B-C2004
コントロールユニット カムスイッチ SELECTOR SWITCH

コントロールユニット カムスイッチ EC-234-Y1B-C2004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,192円 6,115円
税込単価
11,211円 6,727円

標準回路25種類。ハンドル形状4種類。【特長】・25種類の標準回路が完備。・コ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    M30
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 寸法 縦(mm):
    61
  • 寸法 横(mm):
    49
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    8
  • 接点:
  • ロック着脱方式:
  • 特記:
    カタログ参照必須(回路番号)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

EC-234-Y1B-C2004 解除

Loading...

EC-234-Y1B-C2004 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品仕様

定格絶縁電圧600V
定格通電電圧10A
定格使用電圧24V110V220V440V
定格使用電流交流
(50/60Hz)
抵抗負荷(AC12)-10A6A2A
誘導負荷(AC15)-5A3A1A
直流抵抗負荷(DC12)8A3A 1A 0.4A
誘導負荷(DC13)5A1.2A0.45A0.2A
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧2500V・1分間
寿命(機械的・電気的)1~3段:25万回以上
4~10段:25万回以上
標準使用状態周囲温度-10~+ 50℃(氷結しないこと)
相対湿度45~85%(結露しないこと)

注)定格使用電流はJIS C 8201-5-1の遮断および閉路電流容量による級別を示しています。

製品仕様

操作方式各位置停止式スプリングリターン式
段数1~10段1~2段
ノッチ数2~122~4 (両リターンは3)
ノッチ角30°、45°、60°、90°45°

操作機構ユニット

頑丈な金属円筒内に強靱な合成樹脂製カムとスプリングおよびストッパーを組み合わせた構造で、ノッチの切替え作動を滑らかにかつ歯切れよく行います。
カムによってノッチの角度がきまり、ストッパーでノッチ数がきまります。
各位置停止式のノッチ数は、表の中から自由に選定できます。
※片側リターンの場合は、図の左右を反対にした動作にすることもできます。
コントロールユニット カムスイッチ 仕様01
 

コンタクトブロック

耐熱性と耐アーク性に優れた樹脂製のフレームに、2重遮断衝合接触方式の銀接点が2組入っており、各種形状のユニットカムで指定通りの開閉を行います。
端子ねじは、導線押さえとねじが一緒になった+-のアセンブルねじを使用しています。
コンタクトブロックは各位置停止式で10段まで、スプリングリターン形では2段まで積重ね可能です。
・ご注意:ハンドル操作は切換えるノッチ位置までに確実に操作してください。

外形図

コントロールユニット カムスイッチ 外形図01

選定サポート情報

こ注文の際は下記の(1)~(7)の事項を指定例に従ってご指定ください。

コントロールユニット カムスイッチ 選定情報01
 

ハンドル指定記号

コントロールユニット カムスイッチ 選定情報02

・ハンドルはご指定の種類を1個付属しています。

型番リスト

型番
ノッチ数
停止・リターン
寸法 奥行(mm)
仕様
操作部形状
ノッチ角度(度)
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-234-Y1B-C2004

3
各位置停止
122
各位置停止式
Yハンドル
45
回路番号:C2004
-

1個

10,192円

6,115

( 6,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準回路25種類。ハンドル形状4種類。
【特長】
・25種類の標準回路が完備。
・コンタクトブロックの積重ねとカムの組合わせで各種仕様の接点構成が可能。
・ハンドルは交換が可能な4種類を完備。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

Loading...

EC-234-Y1B-C2004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニット カムスイッチの型番EC-234-Y1B-C2004のページです。
型番EC-234-Y1B-C2004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールユニット カムスイッチ

コントロールユニット カムスイッチ

    Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ

    Φ30 AC・UCシリーズ カムスイッチ

      Φ25シリーズ セレクタスイッチ AH25形

      Φ25シリーズ セレクタスイッチ AH25形

        Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

        Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

            Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ

            Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ

              Φ22 セレクタスイッチ AR22形

              Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ

                MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ

                  φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                  φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                    Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

                    Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

                      Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                      Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                        TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

                        TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

                          Φ30 セレクタスイッチ AR30形

                          Φ30 セレクタスイッチ AR30形

                            メーカー IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 9,578円 6,369円 688円 2,200円 2,750円 4,250円 598円 1,424円 3,830円 940円 1,190円 1,320円 758円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ - キーロックスイッチ キーロックスイッチ - - ロータリスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ -
                            形状 丸型 - - 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            取付穴 M30 - φ25.5 φ25.5 φ22 - φ22.3・φ25.5mm共用 φ6.2 φ25.5 φ25.5 φ22 φ25.5 φ30.5
                            照光 - - - - -
                            鍵付き - - - -

                            コントロールユニット カムスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EC-334-Y1B-C3005
                            EC-353-Y1B-C3016
                            EC-484-S1B-C4002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ノッチ数 停止・リターン 寸法 奥行
                            (mm)
                            仕様 操作部形状 ノッチ角度
                            (度)
                            特長

                            9,578円

                            ( 10,536円 )
                            1個 -

                            20日目

                            103各位置停止134各位置停止式Yハンドル45回路番号:C3005

                            9,578円

                            ( 10,536円 )
                            1個 -

                            20日目

                            105各位置停止134各位置停止式Yハンドル30回路番号:C3016

                            10,691円

                            ( 11,760円 )
                            1個 -

                            20日目

                            10[その他] 8各位置停止146各位置停止式Sハンドル45回路番号:C4002

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました