(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,857円 ~ 5,797円
税込価格
3,143円 ~ 6,377円

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)。 【特長】・送配電線路、...

詳細情報を確認する

  • 計器正面寸法(横×縦)(mm):
    82×82
  • 動作原理:
    可動鉄片形

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 特殊仕様品の取り扱いはございません。赤指針無しとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。詳細仕様をご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

  角形計器
Y-Nシリーズ
サイズ(ヨコ×タテ)mm 82×82
形名 YS-8NAA
動作原理 可動鉄片形
階級(級) 2.5
周波数 50-60Hz共用
目盛長(mm) 70
消費VA(VA) 1.0
質量(kg) 0.1

備考1 可動鉄片形計器は目盛間隔が不等分で0目盛付近の目盛を省略します。
備考2 同一の目盛仕様でも計器個々で目盛線、目盛数字の位置が少しずつ異なります。

延長目盛計器

電動機回路のような一時的に過電流が流れるところにご使用ください。
有効測定範囲は計器定格値(1倍値)までです。延長目盛部は参考値として表示します。
定格を超える電流の印加時間は( 印加電流(A)/ 定格電流(A))2 × 印加時間(s)が500を超えないようにしてください。

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器):関連画像

延長目盛図例(YS-206NAA形)

製品仕様

  定格目盛値 延長目盛値
2倍延長 3倍延長 5倍延長




1A 2A 3A 5A
3A 6A 9A 15A
5A 10A 15A 25A
10A 20A 30A 50A
15A 30A 45A 75A
20A 40A 60A -
30A 60A 90A -
C
T

計器定格5A CT比×10A CT比×15A CT比×25A
計器定格1A CT比×2A CT比×3A CT比×5A

メーカー標準は3倍延長目盛計器です。

電動機回路の電流計の推奨目盛値

200V三相誘導電動機

電動機出力
(kW)
定格電流
(参考値A)
推奨目盛
電流計の目盛(3倍延長) CT比
0.2 1.8 0-3-9A -
0.4 3.2 0-5-15A 5/5A
0.75 4.8 0-7.5-22.5A 7.5/5A
1.5 8 0-10-30A 10/5A
2.2 11.1 0-15-45A 15/5A
3.7 17.4 0-20-60A 20/5A
5.5 26 0-30-90A 30/5A
7.5 34 0-40-120A 40/5A
11 48 0-60-180A 60/5A
15 65 0-75-225A 75/5A
18.5 79 0-100-300A 100/5A
22 93 0-120-360A 120/5A
30 125 0-150-450A 150/5A
37 160 0-200-600A 200/5A

交流電流計の外形寸法図

A寸法:41

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器):関連画像

外形寸法図

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器):関連画像

盤穴あけ寸法
(パネル正面から見た図)

型番リスト

型番
目盛
接続方式またはCT比
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0-5-15A
5/5A

1個

2,857( 3,143円 )

-

0-7.5-22.5A
7.5/5A

1個

5,797( 6,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)。
【特長】
・送配電線路、負荷機器などの電流計測に使用。
・動作原理:可動鉄片形。
・サイズ:横82×縦82mm。
【用途】
・交流回路の電流を計測・表示する計器。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 特殊仕様品の取り扱いはございません。赤指針無しとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。詳細仕様をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)

YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)

    YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

    YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

      YM-206NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器)

      YM-206NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器)

        YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプ

        YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプ

          メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
          通常価格 2,857円 3,492円 4,175円 5,352円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
          計器正面寸法(横×縦)(mm) 82×82 82×82 64×60 82×82
          動作原理 可動鉄片形 可動鉄片形 可動コイル形 -

          YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アナログメータカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました