(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,050円 ~ 8,540円
税込価格
7,755円 ~ 9,394円

φ22HWシリーズモノレバースイッチHW1M-L形インターロック。【特長】・フ...

詳細情報を確認する

  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    5
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    4
  • 取付穴(mm):
    φ22.3
  • 操作部形状:
    インターロック
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度-25~+60℃(ただし、氷結しないこと。)
使用周囲湿度45~85% RH(ただし、結露しないこと。)
保存周囲温度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧充電部と非充電部間 AC2500・1分間
耐振動耐久5~55Hz、片振幅0.5mm
誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的寿命モノレバースイッチ:25万回以上
 電気的寿命モノレパースイッチ:25万回以上(注4)
(注4)開閉頻度 900回/時、使用率40%で開閉。

注1) 2点押ボタンスイッチの全電圧式照光ユニットはAC1000V ・1分間(充電部一接地金属間)、トランス式・DC- DCコンバータ式はAC2000V ・1分間(充電部一接地金属間)

外形図

φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック) 外形図

型番リスト

型番
レバー操作仕様
操作レバー動作方式(上)
操作レバー動作方式(右)
操作レバー動作方式(下)
操作レバー動作方式(左)
接点構成
接点
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2方向(右左)
作動阻止
自動復帰
作動阻止
自動復帰
2a
銀接点
10

1個

7,050( 7,755円 )

9日目

2方向(上下)
自己保持
作動阻止
自己保持
作動阻止
2a
銀接点
10

1個

7,050( 7,755円 )

19日目

4方向
自己保持
自己保持
自己保持
自己保持
2a2b
銀接点
-

1個

7,710( 8,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2方向(上下)
自動復帰
作動阻止
自動復帰
作動阻止
2a
銀接点
10

1個

7,050( 7,755円 )

9日目

4方向
自動復帰
自動復帰
自動復帰
自動復帰
2a2b
銀接点
-

1個

8,540( 9,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ22HWシリーズモノレバースイッチHW1M-L形インターロック。
【特長】
・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
・UL,CSA認証品、およびEN規格適合品。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。

仕様変更のお知らせ

対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:

機種以下形番から始まる製品(1)操作部ユニット の形状変更
押ボタンスイッチ
(モメンタリ 平形/突形)                      
HW□B-M1
HW□B-M2
あり
押ボタンスイッチ
(オルタネイト 平形/突形)
HW□B-A1
HW□B-A2
なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 中形)
HW□B-※3なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□B-※4なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ特大形)
HW□B-M5なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト
平形/突形/フルガード形/中形)
HW□L-※1
HW□L-※2
HW□L-※F2
HW□L-※3
なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□L-※4なし
2点押ボタンスイッチ
(表示灯あり・なし)
HW7D-B HW7D-Lなし
セレクタスイッチ
(矢形)
HW1S-□Tあり
セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1S-□Lあり
照光セレクタスイッチ
(矢形)
HW1F-□なし
照光セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1F-□Lなし
鍵付セレクタスイッチHW1Kあり
セレクタ押ボタンスイッチHW1Rなし
モノレバースイッチHW1Mなし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   中形)
HW1B-V3なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   大形・特大形)
HW1B-V4,V5なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロック鍵リセットスイッチ、
プッシュプルスイッチ)
HW1B-X HW1B-Yなし

※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)
 

(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。

変更前変更後
φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋

変更前変更後
φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)
・レバーストッパー付の接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語)
・レバーストッパー無の新接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語
ドイツ語・フランス語)

(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。

変更前変更後
表示形番:HW-CB**
側面ラベル表示形番例:HW-CB02
表示形番:製品形番表示
側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R
φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

    Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

    Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

      Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)

      Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)

        Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

        Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

          Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

          Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

            Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

            Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

              ジョイスティックスイッチ 2軸

              ジョイスティックスイッチ 2軸

                Φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット鍵付セレクタスイッチ

                Φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット鍵付セレクタスイッチ

                  閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                  閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー(SPタイプ)

                    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー(SPタイプ)

                      ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

                      ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

                        閉止弁 ハンドバルブ ニップル

                        閉止弁 ハンドバルブ ニップル

                          プッシュワン(R)Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

                          プッシュワン(R)Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC RS PRO IDEC 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ ニッタ
                            通常価格 7,050円 8,810円 7,531円 4,400円 2,090円 7,694円 12,964円 2,750円 846円 900円 1,252円 966円 528円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            電流容量 AC110Vの時(A) 5 10 10 5 - 10 - - - - - - -
                            電流容量 DC24Vの時(A) 4 10 10 4 - 10 - - - - - - -
                            取付穴(mm) φ22.3 φ30.5 φ30.5 Φ22.3 φ16 φ30.5 - - - - - - -
                            操作部形状 インターロック インターロック - - レバースイッチ 長レバー - - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 はんだづけ兼用タブ端子形 ねじ端子 - - - - - - -

                            φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました