(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ネオンブラケット BN-5668

ネオンブラケット BN-5668 (レビュー)

通常価格(税別)
658円 ~ 870円
税込価格
724円 ~ 957円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
定番品Φ10メタルフード付き丸型ネオンブラケットです。安心・信頼の日本製です。

ネオンブラケット BN-5668のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査装置の電源ランプに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
    オーソドックスなデザインでしたので選定しました。最初に着色タイプを選定したのですが、実際に付けてみたところランプが分かりにくかったのでクリア色に変えました。取付の際には注意しながら作業したので特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スイッチのON/OFF確認灯として
    評価 5.0満足度:5.02019/06/14
    自社で改善の一環として、使用している設備機器のスイッチ確認灯(ON/OFF)として利用しています。値段とφ10mmで穴あけ加工を施しやすく、入手性もよいブラケットであるため以前から使っており購入しています。ネオンブラケット自体の機能に関しても問題なくコスパもよいので満足している商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオンブラケット BN-5668

ネオンブラケット BN-5668

    ネオンブラケット BN-35

    ネオンブラケット BN-35

      ネオンブラケット BN-3802

      ネオンブラケット BN-3802

        ネオンブラケット BN-9-C

        ネオンブラケット BN-9-C

          LED表示灯 DULシリーズ 取付穴サイズ 10mm

          LED表示灯 DULシリーズ 取付穴サイズ 10mm

            コントロールユニットパイロットライト

            コントロールユニットパイロットライト

              ネオンブラケット BN-5701

              ネオンブラケット BN-5701

                ネオンブラケット BN-60シリーズ

                ネオンブラケット BN-60シリーズ

                  ネオンブラケット BN-9-D

                  ネオンブラケット BN-9-D

                    ネオンブラケット BN-5665

                    ネオンブラケット BN-5665

                      φ8 A8シリーズ 表示灯

                      φ8 A8シリーズ 表示灯

                        UPシリーズ LED式小形表示灯

                        UPシリーズ LED式小形表示灯

                          メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ 坂詰製作所 IDEC サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ IDEC IDEC
                          通常価格 658円 718円 820円 620円 190円 4,680円 488円 570円 450円 620円 670円 470円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          取付穴サイズ その他 その他 その他 その他 φ10 - その他 その他 その他 その他 φ8 その他
                          形状 -
                          定格電圧(V) その他 その他 その他 - - - その他 その他 - その他 - -
                          光源 電球 電球 電球 電球 LED 電球 電球 電球 電球 電球 LED LED
                          寸法 縦(mm) 13 14.8 11 10 - 42 14 12.5 8.5 14 9 -

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。