(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオンブラケット BN-5665

ネオンブラケット BN-5665

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
620円 ~ 1,550円
税込価格
682円 ~ 1,705円

Φ10丸型ネオンブラケットです。メタルフード付きBN-5668も取り扱っており...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 形状:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 光源:
    電球
  • 寸法 縦(mm):
    14
  • 寸法 幅(mm):
    14
  • 寸法 奥行き(mm):
    44.2
  • 取付穴サイズ詳細:
    8.8mm×φ10.2
  • 保護機能(耐環境性):
  • 光源詳細:
    ネオン球

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
定格電圧詳細(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
透明
AC100~125
10

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC100~125
10

1個

730( 803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
オレンジ
AC100~125
10

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
-
AC100~125
10

1個

620( 682円 )

-

その他
透明
AC200~250
10

1個

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC200~250
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
オレンジ
AC200~250
10

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC200~250
10

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ10丸型ネオンブラケットです。メタルフード付きBN-5668も取り扱っております。安心・信頼の日本製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオンブラケット BN-5665

ネオンブラケット BN-5665

    ネオンブラケット BN-5701

    ネオンブラケット BN-5701

      ネオンブラケット BN-3802

      ネオンブラケット BN-3802

        ネオンブラケット BN-60シリーズ

        ネオンブラケット BN-60シリーズ

          ネオンブラケット BN-35

          ネオンブラケット BN-35

            ネオンブラケット BN-5668

            ネオンブラケット BN-5668

              ネオンブラケット BN-9-D

              ネオンブラケット BN-9-D

                ネオンブラケット BN-9-C

                ネオンブラケット BN-9-C

                  LED表示灯 DULシリーズ 取付穴サイズ 10mm

                  LED表示灯 DULシリーズ 取付穴サイズ 10mm

                    コントロールユニットパイロットライト

                    コントロールユニットパイロットライト

                      φ8 A8シリーズ 表示灯

                      φ8 A8シリーズ 表示灯

                        UPシリーズ LED式小形表示灯

                        UPシリーズ LED式小形表示灯

                          メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ 坂詰製作所 IDEC IDEC IDEC
                          通常価格 620円 488円 820円 570円 718円 658円 450円 620円 190円 4,680円 670円 470円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          取付穴サイズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 φ10 - φ8 その他
                          形状 -
                          定格電圧(V) その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - -
                          光源 電球 電球 電球 電球 電球 電球 電球 電球 LED 電球 LED LED
                          寸法 縦(mm) 14 14 11 12.5 14.8 13 8.5 10 - 42 9 -

                          ネオンブラケット BN-5665のレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                          装置組込用
                          評価 4.0満足度:4.02017/11/29
                          従前使用していたメーカーのネオンランプは生産を終了してしまったため、こちらを使用しました。
                          納期も確実で、客先への回答ができるので安心して使用できます。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          制御盤のランプに使用
                          評価 5.0満足度:5.02016/12/20
                          各社のパイロットランプが廃番になる中での選択でした。納期回答も早く、個数をある程度購入すると安くなるのでまとめて購入することにしています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          紫外線照射機の動作確認ランプとして
                          評価 3.0満足度:3.02019/12/11
                          サイズ、形状ともに一般的で使いやすいです。
                          100Vランプなのでどこにでも取り付けられますね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          制御盤
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                          制御盤の表示用として使いました。抵抗器入りなのでそのまま電源に接続できます。サトーパーツ製なので安心して使えます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました