(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN-2-1-C
ネオンブラケット BN-2 BN-2シリーズ

ネオンブラケット BN-2 BN-2-1-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

Φ15の渦巻型ネオンブラケットです。ハンダ付け兼用187タブ端子付きです。安心...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 形状:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 光源:
    電球
  • 寸法 縦(mm):
    20.8
  • 寸法 幅(mm):
    20.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    41.4
  • 取付穴サイズ詳細:
    13.5mm×φ15.2
  • 保護機能(耐環境性):
  • 光源詳細:
    ネオン球

型番

BN-2-1-C 解除

Loading...

BN-2-1-C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
定格電圧詳細(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-2-1-C

その他
透明
AC100~125
10

1個

728( 801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ15の渦巻型ネオンブラケットです。ハンダ付け兼用187タブ端子付きです。安心・信頼の日本製です。

Loading...

BN-2-1-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオンブラケット BN-2の型番BN-2-1-Cのページです。
型番BN-2-1-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオンブラケット BN-2

ネオンブラケット BN-2

    ネオンブラケット BN-23

    ネオンブラケット BN-23

      小型表示灯

      小型表示灯

        LEDパイロットライト(IP65)

        LEDパイロットライト(IP65)

          φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

          φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

            EAO 表示灯 14シリーズ

            EAO 表示灯 14シリーズ

              LED表示灯 DO8シリーズ

              LED表示灯 DO8シリーズ

                Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                  フルメタル表示灯 82シリーズ

                  フルメタル表示灯 82シリーズ

                    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                      H6シリーズ 小形 表示灯

                      H6シリーズ 小形 表示灯

                        Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

                        Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

                          LWシリーズ パイロットライト

                          LWシリーズ パイロットライト

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ マルヤス電業 マルヤス電業 IDEC EAO 坂詰製作所 IDEC EAO ミスミ IDEC オムロン IDEC
                            通常価格 488円 788円 457円 1,897円 830円 3,772円 1,715円 2,510円 2,330円 1,897円 1,150円 688円 1,390円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴サイズ その他 その他 その他 φ30 φ12 - φ16 その他 - φ30 その他 その他 その他
                            形状 - - - -
                            定格電圧(V) その他 その他 その他 - - - - - - その他 - - -
                            光源 電球 電球 - LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
                            寸法 縦(mm) 20.8 20.8 - 40 14 40 20 29.8 40 29.5 24 - 25.8

                            ネオンブラケット BN-2のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            異常検知に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            制御盤の異常が出た時にレンズが赤色で表示されて目視で分かるようにするために使用しています。取り付けも問題ありませんでした。満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源のスイッチに
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/19
                            電源のスイッチが入ったかどうかの表示用に10年近く前から使っていますので続けて購入しています。取り付けも簡単で、明るさ的にもちょうどよいです。特にトラブルもなく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN-2
                            BN-2-1-G
                            BN-2-1-OR
                            BN-2-1-R
                            BN-2-2-C
                            BN-2-2-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 定格電圧詳細
                            (V)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            628円

                            ( 691円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-AC100~125

                            590円

                            ( 649円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10その他オレンジAC100~125

                            590円

                            ( 649円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-AC100~125

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10その他透明AC200~250

                            750円

                            ( 825円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-AC200~250

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました