(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオンブラケット BN-23

ネオンブラケット BN-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
788円 ~ 850円
税込価格
867円 ~ 935円

Φ15のダイヤ型ネオンブラケットです。ハンダ付け兼用187タブ端子付きで、安心...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 形状:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 光源:
    電球
  • 寸法 縦(mm):
    20.8
  • 寸法 幅(mm):
    20.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    41.9
  • 取付穴サイズ詳細:
    13.5mm×φ15.2
  • 保護機能(耐環境性):
  • 光源詳細:
    ネオン球

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
定格電圧詳細(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
透明
AC100~125
10

1個

816( 898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC100~125
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
オレンジ
AC100~125
10

1個

788( 867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
-
AC100~125
10

1個

788( 867円 )

-

その他
透明
AC200~250
10

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC200~250
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
オレンジ
AC200~250
10

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC200~250
10

1個

816( 898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ15のダイヤ型ネオンブラケットです。ハンダ付け兼用187タブ端子付きで、安心・信頼の日本製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオンブラケット BN-23

ネオンブラケット BN-23

    ネオンブラケット BN-2

    ネオンブラケット BN-2

      小型表示灯

      小型表示灯

        Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

        Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

          LEDパイロットライト(IP65)

          LEDパイロットライト(IP65)

            φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

            φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

              小型表示灯(Φ22)

              小型表示灯(Φ22)

                フルメタル表示灯 82シリーズ

                フルメタル表示灯 82シリーズ

                  LWシリーズ パイロットライト

                  LWシリーズ パイロットライト

                    Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

                    Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

                      H6シリーズ 小形 表示灯

                      H6シリーズ 小形 表示灯

                        EAO 表示灯 14シリーズ

                        EAO 表示灯 14シリーズ

                          【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                          【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ マルヤス電業 IDEC マルヤス電業 IDEC テンド EAO IDEC オムロン IDEC EAO ミスミ
                            通常価格 788円 488円 457円 2,510円 1,897円 830円 971円 2,120円 1,390円 688円 1,150円 3,772円 1,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴サイズ その他 その他 その他 その他 φ30 φ12 その他 - その他 その他 その他 - φ30
                            形状 - - - -
                            定格電圧(V) その他 その他 その他 - - - AC/DC 24V - - - - - その他
                            光源 電球 電球 - LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
                            寸法 縦(mm) 20.8 20.8 - 29.8 40 14 30 40 25.8 - 24 40 29.5

                            ネオンブラケット BN-23のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            操作ボックスの状態表示灯に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            制御用の操作ボックスの状態表示灯に、ネオンブラケット(BN-23)を使用しています。透明色(BN-23-1-C)を電源表示灯に、緑色(BN-23-1-G)を運転表示灯としています。以前からこのランプを使用していました。実績もあるため、操作ボックスの新設用や交換用でリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表示灯として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            使用している設備機器の表示灯として利用しています。新規で選定し、スペックを拝見した上で購入しました。特に不備なく表示できて想定通りに使えたため問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました