(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型)
  • 数量スライド割引

コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型) (レビュー)

通常価格(税別)
573円 ~ 653円
税込価格
630円 ~ 718円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・CN-70-A、CN-70-Bのプラグ側のみの商品です
・ハンダ付け面には端子番号の表示があります
・CN-70シリーズ。AC125V-5A、2極/3極/4極コンセントのプラグです
・コードクランプ付き、安心の日本製です。

コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサー線の中継
    評価 5.0満足度:5.02018/06/19
    段取り箇所のセンサー脱着用のコネクタで使用しました。シンフォニアのコントローラでも使われています。差し込み感が良いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機材の補修用に使用。
    評価 5.0満足度:5.02017/12/01
    機材の補修用に使用。
    メーカー純正の商品より割安で用意できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型)

コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型)

    コンセント・コネクター丸型 CN-70-Aシリーズ

    コンセント・コネクター丸型 CN-70-Aシリーズ

      コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)

      コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)

        TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

        TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

          JL04Vシリーズケーブルクランプ

          JL04Vシリーズケーブルクランプ

            Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

            Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

              メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ TE Connectivity 日本航空電子工業 ビンダー
              通常価格 573円 603円 275円 3,086円 1,464円 2,916円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
              用途 ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント - ケーブル接続 ケーブル接続
              シリーズ その他 その他 その他 - JL04V その他
              許容電流(A) 5 5 5 4 - 5
              許容電圧(V) AC125 AC125 AC125 - - 125
              適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) - - オス(プラグ)

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。