(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)
  • 数量スライド割引

コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型) (レビュー)

通常価格(税別)
275円 ~ 396円
税込価格
303円 ~ 436円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・CN-70-Aのレセプタクル側のみの商品です
・ハンダ付け面には端子番号の表示があります
・CN-70シリーズ。AC125V-5A、2極/3極/4極コンセントのレセプタクル側です
・ナット締め付けで、安心の日本製。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社の製品に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02019/10/16
    自社で設計、製作している製品に使用しています。取付においては、問題なく取付イメージどおりに使用できました。また選定した理由は、初めて使いましたが、パネルマウントであること、入手性のしやすさからです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スタンドライトのコンセントとして
    評価 3.0満足度:3.02019/08/08
    サイズが一般的なコンセントより小さかったこと、口数が合っていたこと、値段で選定をしました。狭い場所に取り付けるため、小さめのサイズのものを探していたのでサイトで検索しました。取り付けに問題はなく、イメージしていた通りに使用することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)

コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)

    コンセント・コネクター丸型 CN-70-Aシリーズ

    コンセント・コネクター丸型 CN-70-Aシリーズ

      コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型)

      コンセント・コネクター CN-70-Pシリーズ(丸型)

        TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

        TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

          CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)

          CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)

            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ TE Connectivity 第一電子工業
            通常価格 275円 603円 573円 3,086円 14,651円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            用途 パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 - ケーブル接続
            シリーズ その他 その他 その他 - CE05
            許容電流(A) 5 5 5 4 23/46
            許容電圧(V) AC125 AC125 AC125 - 250
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット)

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。