(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2列型中継型端子台 ML-900シリーズ

2列型中継型端子台 ML-900シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,302円
税込単価
1,432円

定番品の600V-60A、中継用端子台ML-900シリーズです。C-UL規格取...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M5
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    60
  • 定格電流(UL)(A):
    60
  • 仕様:
    中継用/2列型
  • 定格電圧(V):
    600
  • 主絶縁材:
    P.B.T.(UL94V-0)
  • 規格:
    UL
  • 端子ネジ:
    角座金付ネジ/M5×12
  • 端子間ピッチ(mm):
    15
  • カバー(付属):
    別売
  • 銘板(付属):
    別売
  • わたり:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ML-900-3P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-900-3P

3
10

1個

1,302( 1,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定番品の600V-60A、中継用端子台ML-900シリーズです。C-UL規格取得品で、安心・信頼の日本製です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

ML-900-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2列型中継型端子台 ML-900シリーズの型番ML-900-3Pのページです。
型番ML-900-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2列型中継型端子台 ML-900シリーズ

2列型中継型端子台 ML-900シリーズ

    中継型端子台 ML-2015シリーズ(単列型)

    中継型端子台 ML-2015シリーズ(単列型)

      中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

      中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

        端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

        端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

          端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)

          端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)

            中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

            中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

              端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

              端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

                端子台 ML-11-30Fシリーズ(中継用2列型)

                端子台 ML-11-30Fシリーズ(中継用2列型)

                  中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P

                  中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P

                    2列小型組タイプ(EN・UL・CSA規格)

                    2列小型組タイプ(EN・UL・CSA規格)

                      プリント基板用端子台 ML-51-S1BYFシリーズ

                      プリント基板用端子台 ML-51-S1BYFシリーズ

                        マルチレール式端子台 セルフアップ

                        マルチレール式端子台 セルフアップ

                          コーナー端子台 CNT15-10

                          コーナー端子台 CNT15-10

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ 東洋技研 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) サトーパーツ KASUGA(パトライト) 東洋技研
                            通常価格 1,302円 384円 439円 1,197円 3,384円 612円 321円 2,738円 21,700円 460円 310円 186円 21,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け その他 直付け プリント基板 DINレール取付 その他
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品
                            ネジサイズ M5 M3 M3 M4 M6 M3 その他 M5 M3.5 - M4 - M3.5
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            2列型中継型端子台 ML-900シリーズのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            現有品の交換部品
                            評価 2.0満足度:2.02017/09/25
                            ヨーロッパのモーターの端子台が破損して交換用として購入しました流石にコンパチ品ではないですが、電圧等の仕様は満足していますし、今の規格のモーターではスペースに入らず苦労して使用続けているモーターです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました