(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
439円 ~ 2,088円
税込価格
483円 ~ 2,297円

250V-6Aの中継用端子台、ML-3391シリーズです。カバー取付可能な、安...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M3
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    6
  • 定格電流(UL)(A):
    6
  • 仕様:
    中継用/2列型
  • 定格電圧(V):
    250
  • 主絶縁材:
    フェノール(UL94V-0)
  • 端子ネジ:
    M3×6
  • 端子間ピッチ(mm):
    9.5
  • カバー(付属):
    別売
  • 銘板(付属):
  • わたり:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1個

439( 483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

557( 613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
-

1個

705( 776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10

1個

961( 1,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10

1個

2,088( 2,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
-

1個

1,151( 1,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

250V-6Aの中継用端子台、ML-3391シリーズです。カバー取付可能な、安心・信頼の日本製です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

    中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

    中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

      中継型端子台 ML-2015シリーズ(単列型)

      中継型端子台 ML-2015シリーズ(単列型)

        端子台 ML-41-S1AXFシリーズ ハンダ付け用(差込端子兼用)

        端子台 ML-41-S1AXFシリーズ ハンダ付け用(差込端子兼用)

          端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

          端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

            固定端子台 TS-615・625シリーズ

            固定端子台 TS-615・625シリーズ

              MTシリーズ (15A M3・組端子台)

              MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                RTK組端シリーズ

                RTK組端シリーズ

                  TBE 固定式端子台(経済形)

                  TBE 固定式端子台(経済形)

                    MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                    MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                      端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)

                      端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)

                        レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

                        レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

                          コーナー端子台 CNT15-10

                          コーナー端子台 CNT15-10

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ キムラ電機 ミスミ 東洋技研 日東工業 ミスミ サトーパーツ 東洋技研 東洋技研
                            通常価格 439円 612円 384円 611円 321円 92円 247円 347円 245円 240円 2,240円 1,406円 21,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け その他 直付け 直付け 直付け 直付け その他 直付け 直付け その他 その他
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            ネジサイズ M3 M3 M3 M3 その他 - M3 M3 M3.5 - M5 M3 M3.5
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            装置内の配線中継に使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/12
                            ミスミのTB-端子台が生産中止となったため、やむを得ずこの端子台を使用。
                            はんだ付け配線用のタブが邪魔でY端子を2本付けられないので、タブを切り取る必要がある。TB-の復活を期待したい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の中継に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            小型の端子台が欲しくて、最初はミスミの端子台を使用していましたが、生産中止になってしまったため、類似品であるこの商品を選定しました。機器の中継に使用しています。一度取り外しの際にねじが折れてしまったことがありました。それ以外はトラブルなどはありませんでした。性能的にはミスミの端子台と遜色ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました