(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
612円 ~ 853円  特別価格 
税込価格
673円 ~ 938円  特別価格 

250V-6Aの中継用端子台、ML-3161シリーズ。カバー取り付けが可能な、...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M3
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    6
  • 定格電流(UL)(A):
    6
  • 仕様:
    中継用/単列型
  • 定格電圧(V):
    250
  • 主絶縁材:
    フェノール(UL94V-0)
  • 端子ネジ:
    M3×6
  • 端子間ピッチ(mm):
    10
  • カバー(付属):
    別売
  • 銘板(付属):
  • わたり:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
10

1個

612( 673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10

1個

853円

469

( 516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

250V-6Aの中継用端子台、ML-3161シリーズ。カバー取り付けが可能な、安心・信頼の日本製です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

    中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

    中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

      中継型端子台 ML-2015シリーズ(単列型)

      中継型端子台 ML-2015シリーズ(単列型)

        端子台 ML-41-S1AXFシリーズ ハンダ付け用(差込端子兼用)

        端子台 ML-41-S1AXFシリーズ ハンダ付け用(差込端子兼用)

          端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

          端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

            端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)

            端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)

              接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

              接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

                MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                  MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                  MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                    固定端子台 TS-615・625シリーズ

                    固定端子台 TS-615・625シリーズ

                      プリント基板用端子台 ML-51-S1BYFシリーズ

                      プリント基板用端子台 ML-51-S1BYFシリーズ

                        一次送りセット T1B

                        一次送りセット T1B

                          ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                          ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ KASUGA(パトライト) ミスミ ミスミ キムラ電機 サトーパーツ 河村電器産業 デグソン
                            通常価格 612円 439円 384円 611円 321円 2,240円 2,670円 247円 240円 92円 310円 7,481円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ その他 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け その他 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け プリント基板 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            ネジサイズ M3 M3 M3 M3 その他 M5 - M3 - - M4 - M3
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました