(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML-24-1P
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型) ML-24シリーズ

端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型) ML-24-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
321円
税込単価
353円

250V-6A、M2.6ネジの小型中継用端子台、ML-24シリーズです。安心・...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    その他
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    6
  • 定格電流(UL)(A):
    6
  • 仕様:
    中継用/2列型
  • 定格電圧(V):
    250
  • 主絶縁材:
    フェノール(UL94V-0)
  • 端子ネジ:
    M2.6×5
  • 端子間ピッチ(mm):
    8
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • わたり:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

ML-24-1P 解除

Loading...

ML-24-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-24-1P

1
10

1個

321( 353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

250V-6A、M2.6ネジの小型中継用端子台、ML-24シリーズです。安心・信頼の日本製です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

ML-24-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)の型番ML-24-1Pのページです。
型番ML-24-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

    TBE 固定式端子台(経済形)

    TBE 固定式端子台(経済形)

      一次送りセット T1B

      一次送りセット T1B

        中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

        中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

          接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

          接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

            CTK組端シリーズ

            CTK組端シリーズ

              中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

              中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

                コーナー端子台 CNT15-10

                コーナー端子台 CNT15-10

                  固定端子台 TS-615・625シリーズ

                  固定端子台 TS-615・625シリーズ

                    【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

                    【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

                      中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P

                      中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P

                        端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

                        端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

                          メーカー サトーパーツ 日東工業 河村電器産業 サトーパーツ KASUGA(パトライト) 東洋技研 サトーパーツ 東洋技研 キムラ電機 ミスミ 東洋技研 サトーパーツ
                          通常価格 321円 245円 7,481円 439円 2,670円 600円 612円 20,485円 92円 470円 19,407円 1,197円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ その他 - ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                          取付方式 直付け その他 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け その他 直付け 直付け その他 直付け
                          部品/完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                          ネジサイズ その他 M3.5 - M3 - - M3 M3.5 - その他 M3.5 M4
                          入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                          端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ML-24-15P
                          ML-24-16P
                          ML-24-18P
                          ML-24-20P
                          ML-24-2P
                          ML-24-3P
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?極数
                          (極)

                          2,423円

                          ( 2,665円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -15

                          2,577円

                          ( 2,835円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -16

                          2,907円

                          ( 3,198円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          1018

                          3,080円

                          ( 3,388円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -20

                          470円

                          ( 517円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -2

                          634円

                          ( 697円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -3

                          ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました