(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML-150-M-6P
端子台 ML-150-Mシリーズ(押し締め型、かかえこみ型) ML-150-Mシリーズ

端子台 ML-150-Mシリーズ(押し締め型、かかえこみ型) ML-150-M-6P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
658円
税込単価
724円

380V-35A、8.45mmピッチの中継用端子台、ML-150-Mシリーズ。...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    その他
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M3
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    35
  • 定格電流(UL)(A):
    35
  • 定格電圧(V):
    380
  • 主絶縁材:
    P.P.(UL94V-0)
  • 端子ネジ:
    押さえ込み用ネジ
  • 端子間ピッチ(mm):
    8.45
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • 結線方式詳細:
    押し締め型/かかえこみ型

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ML-150-M-6P 解除

Loading...

ML-150-M-6P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-150-M-6P

6
10

1個

658( 724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

380V-35A、8.45mmピッチの中継用端子台、ML-150-Mシリーズ。押さえ込みネジ装着で、安心の日本製です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ML-150-M-6Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台 ML-150-Mシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)の型番ML-150-M-6Pのページです。
型番ML-150-M-6Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子台 ML-150-Mシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)

端子台 ML-150-Mシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)

    端子台 ML-150-Sシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)

    端子台 ML-150-Sシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)

      W-シリーズ(15mmレール用)

      W-シリーズ(15mmレール用)

        WSIシリーズ

        WSIシリーズ

          サトーパーツ ネジ式中継用端子台

          サトーパーツ ネジ式中継用端子台

            パネル貫通型端子台 HDFK

            パネル貫通型端子台 HDFK

              メーカー サトーパーツ サトーパーツ ワイドミュラー ワイドミュラー サトーパーツ フエニックス・コンタクト
              通常価格 658円 260円 250円 1,960円 662円 448円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              結線方式 その他 その他 ネジ ネジ ネジ ネジ
              取付方式 直付け 直付け その他 その他 直付け 直付け
              部品/完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 バラ部品 組上完成品 -
              ネジサイズ M3 その他 その他 M3.5 - -
              入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 -

              端子台 ML-150-Mシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              中継用端子台として使用
              評価 4.0満足度:4.02017/07/07
              台座に固定せず、中空のままで使う端子台にしました。端子台番号の必要ない回路で使用。狭いところでも端子台を手元に引っ張り出して作業ができるので使いやすい。出来たらもっと細い電線用のラインナップがあるとより便利です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              ML-150-M
              ML-150-M-12P
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?極数
              (極)

              -

              ( - )
              1個 -

              -

              --

              1,710円

              ( 1,881円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              1012

              ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました