(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML-11-50F-3P
端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型) ML-11-50Fシリーズ

端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型) ML-11-50F-3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,384円 ~ 3,580円
税込価格
3,722円 ~ 3,938円

定番品の500V-50A中継用端子台、ML-11-50Fシリーズ。透明カバー・...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M6
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    50
  • 定格電流(UL)(A):
    50
  • 仕様:
    中継用/2列型
  • 定格電圧(V):
    500
  • 主絶縁材:
    本体:フェノール(UL94V-0)/カバー:P.V.C.(UL94V-0)
  • 端子ネジ:
    M6×12
  • 端子間ピッチ(mm):
    16
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • わたり:

型番

ML-11-50F-3P 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ML-11-50F-3P

3
-
10

1個

3,384( 3,722円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

定番品の500V-50A中継用端子台、ML-11-50Fシリーズ。透明カバー・記名板装着、安心・信頼の日本製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)

端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)

    端子台 ML-11-30Fシリーズ(中継用2列型)

    端子台 ML-11-30Fシリーズ(中継用2列型)

      ブロック式端子台 TBシリーズ

      ブロック式端子台 TBシリーズ

        TBE 固定式端子台(経済形)

        TBE 固定式端子台(経済形)

          MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

          MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

            MTBシリーズ (65A M6・組端子台)

            MTBシリーズ (65A M6・組端子台)

              MTシリーズ (30A M4・組端子台)

              MTシリーズ (30A M4・組端子台)

                RTK組端シリーズ

                RTK組端シリーズ

                  MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                  MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                    コーナー端子台 CNT15-10

                    コーナー端子台 CNT15-10

                      ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                      ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                        【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

                        【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

                          【東洋技研】2列超小型組タイプ

                          【東洋技研】2列超小型組タイプ

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ 河村電器産業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ 東洋技研 デグソン ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,384円 2,738円 1,978円 245円 240円 921円 300円 347円 247円 21,350円 300円 470円 414円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け その他 直付け DINレール取付 直付け 直付け 直付け その他 直付け 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            ネジサイズ M6 M5 - M3.5 - M6 M4 M3 M3 M3.5 M3 その他 -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 -

                            端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配電盤の入出力用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/04
                            サトーパーツがミスミで入手できるのは非常にありがたい。
                            今までは電材商社に依頼していたものがWebで即刻発注できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました