(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

Φ6.4×30mm適合、バイヨネット式筒型ヒューズホルダー、F-95-Nです。...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ6.4×30mm
  • 取付タイプ:
    パネル取付
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗(V):
    DC500
  • 主絶縁材(本体):
    フェノール(UL94V-0)
  • 主絶縁材(ツマミ):
    P.B.T.(UL94V-0)
  • 端子金具:
    ハンダ付け用端子
  • 種類:
    バイヨネット式
  • 本体色:
  • 特記:
    筒型
  • 取付板厚(mm):
    4MAX
  • 使用上の注意:
    底部端子は可動方式なので、端子の動きを妨げないようご配慮下さい。また、配線後に端子に張力が加わらないように配慮願います。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-95-N

10

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ6.4×30mm適合、バイヨネット式筒型ヒューズホルダー、F-95-Nです。安心・信頼の日本製です。

Loading...

F-95-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)の型番F-95-Nのページです。
型番F-95-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

    ヒューズホルダー F-7160(中継型)

    ヒューズホルダー F-7160(中継型)

      ヒューズホルダー F-22(中継型)

      ヒューズホルダー F-22(中継型)

        ヒューズホルダー F-3770(中継型)

        ヒューズホルダー F-3770(中継型)

          ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

          ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)

              ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

              ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                ヒューズホルダー F-7175(中継型)

                ヒューズホルダー F-7175(中継型)

                  ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                  ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                    ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                    ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                      ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

                      ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

                        ヒューズホルダー F-45(中継型)

                        ヒューズホルダー F-45(中継型)

                          ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                          ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 398円 340円 138円 300円 377円 398円 1,400円 198円 348円 620円 348円 138円 1,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ6.35×31.8mm
                            取付タイプ パネル取付 中継取付 中継取付 中継取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 中継取付 パネル取付 DINレール取付 パネル取付 中継取付 パネル取付
                            定格電流(A) 10 6 10 3 10 10 30 3 5 20 10 7 30
                            定格電圧(V) 250 250 250 125 250 250 250 250 250 - 250 125 250
                            絶縁抵抗(V) DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 - DC500 DC500 DC500

                            ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            制御ボックス用電源
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/09
                            動くところでもないため半田付せず、接続継手で取り付けました。
                            普通に使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            AC電源とバッテリー電源に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/19
                            AC電源からバッテリーを充電する装置のAC電源とバッテリーの電源部分の2箇所に使用しています。形状、使っているヒューズ管の大きさ、価格、メーカーの信頼性で選びました。以前もサトーパーツの他のヒューズホルダーを使っていましたが、生産中止となってしまいメーカーの推奨がありましたので代替品です。性能的には特に問題はないです。配線がハンダ付けなのでハンダ付けをしっかり行うようにしています。納期が掛かるのが困っています。量を注文するので、即納体制が整うとさらに使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました