(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)
  • 数量スライド割引

ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式) (レビュー)

通常価格(税別)
398円
税込価格
438円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
Φ5.2×20mm適合の感電防止型ヒューズホルダー、F-75です。UL、CSA規格取得品で、安心・信頼の日本製です。

ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電動工具の一部
    評価 5.0満足度:5.02022/04/05
    この商品は自社で使用している電動工具に設置されていたものが壊れたため、交換部品として購入しました。電動工具にはじめから設置されていたものと同じ規格のものを購入して交換しましたので、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)

ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)

    ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

    ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

      ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

      ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

        ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

        ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

          ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

          ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)

              F-31

              F-31

                ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                  ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                  ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                    ヒューズホルダー F-7159(筒型ネジ式)

                    ヒューズホルダー F-7159(筒型ネジ式)

                      F-240-N

                      F-240-N

                        ヒューズホルダー F-4000-A(ネジ式、感電防止型)

                        ヒューズホルダー F-4000-A(ネジ式、感電防止型)

                          ヒューズホルダー F-105

                          ヒューズホルダー F-105

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 398円 377円 1,400円 398円 348円 488円 3,800円 1,550円 348円 2,220円 590円 398円 260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.4×30mm φ15×50mm φ6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm
                            取付タイプ パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 基板用取付
                            定格電流(A) 10 10 30 10 10 10 30 30 5 30 10 10 10
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
                            絶縁抵抗(V) DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500V、100MΩ以上 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。