(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)

ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
298円 ~ 1,150円
税込価格
328円 ~ 1,265円

250V-10A。ビス締付式ヨコ型中継タイプ。1P~10Pまでの豊富なラインナ...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
  • 取付タイプ:
    直付
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗(V):
    DC500
  • 主絶縁材(本体):
    フェノール(UL94V-0)
  • 端子金具:
    ネジ締付端子(M3)
  • 種類:
    横型
  • 本体色:
  • 特記:
    取付ネジ:M4

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(P)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
417-3155
10

1個

298( 328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
417-3163
10

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
417-3171
10

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

250V-10A。ビス締付式ヨコ型中継タイプ。1P~10Pまでの豊富なラインナップ。安心・信頼の日本製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)

ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)

    ヒューズホルダー F-7135(横型)

    ヒューズホルダー F-7135(横型)

      ヒューズホルダー F-22(中継型)

      ヒューズホルダー F-22(中継型)

        ヒューズホルダー F-200-N(横型)

        ヒューズホルダー F-200-N(横型)

          ヒューズホルダー F-7175(中継型)

          ヒューズホルダー F-7175(中継型)

            ヒューズホルダー F-45(中継型)

            ヒューズホルダー F-45(中継型)

              ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

              ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

                ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                  ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                  ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                    ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

                    ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

                      ヒューズホルダー F-3770(中継型)

                      ヒューズホルダー F-3770(中継型)

                        ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                        ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                          ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                          ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 298円 650円 138円 190円 198円 138円 348円 340円 1,400円 118円 300円 620円 348円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.4×30mm φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm
                            取付タイプ 直付 直付 中継取付 基板用取付 中継取付 中継取付 パネル取付 中継取付 パネル取付 基板用取付 中継取付 DINレール取付 パネル取付
                            定格電流(A) 10 20 10 10 3 7 10 6 30 5 3 20 5
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 125 250 250 250 125 125 - 250
                            絶縁抵抗(V) DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 - DC500

                            ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            機器の組み込み用として使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/23
                            以前使用した事がありこちらを購入しました。このシリーズは端子の数が選べて購入出来るのがすごく良かったのに今は販売していないようで少し残念です・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備に組み込んで利用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/30
                            形的に簡単で使いやすい商品で、ねじが立っているところに気に入って購入しています。DINレールにそのまま取り付けて利用しており、圧着端子でそのまま接続できるので作業性が非常によく満足しています。耐久性については、今のところ問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内展示用システムの回路保護
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/26
                            必要な極数を指定して買えるのがよい。
                            カバーがないため、屋外環境で使うには心もとないが(その場合は別製品がラインナップにある)、屋内で短期間の展示のため、
                            安くシンプルな製品で用途に合致していたので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました