(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
118円
税込単価
130円

Φ5.2×20mm適合、プリント基板用。連結、カバー取付が可能なF-60-A。...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ5.2×20mm
  • 取付タイプ:
    基板用取付
  • 定格電流(A):
    5
  • 定格電圧(V):
    125
  • 絶縁抵抗(V):
    DC500
  • 主絶縁材(本体):
    P.B.T.(UL94V-0)
  • 端子金具:
    PC端子
  • 種類:
    横型連結式
  • 本体色:
  • 取得規格:
    UL/CSA
  • 備考:
    連結して多極化することができます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-60-A

10

1個

118( 130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ5.2×20mm適合、プリント基板用。連結、カバー取付が可能なF-60-A。UL、CSA取得品で、安心の日本製。

F-60-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)の型番F-60-Aのページです。
型番F-60-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

    ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)

    ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)

      ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

      ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

        F-115

        F-115

          ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

          ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

            ヒューズホルダー F-200-N(横型)

            ヒューズホルダー F-200-N(横型)

              ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

              ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

                ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

                ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

                  ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                  ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                    ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

                    ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

                      F-110

                      F-110

                        ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                        ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                          ヒューズホルダー F-45(中継型)

                          ヒューズホルダー F-45(中継型)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 118円 120円 128円 530円 898円 190円 1,397円 560円 620円 290円 370円 340円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm
                            取付タイプ 基板用取付 パネル取付 直付 基板用取付 DINレール取付 基板用取付 DINレール取付 パネル取付 DINレール取付 直付 基板用取付 中継取付 中継取付
                            定格電流(A) 5 5 5 6 10 10 20 8 20 10 10 6 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 250 - 250 - 250 - - 250 250 125
                            絶縁抵抗(V) DC500 DC500 DC500 DC500 - DC500 - DC500 - - DC500 DC500 DC500

                            ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            工具のバッテリー充電器修理
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/23
                            ヒューズが切れていたので交換しようと思いましたが基板に直接はんだ付けされていたためこちらの商品を使用しました。保持力など何ら問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/10
                            急に必要になり、翌日到着で注文し、ちゃんと翌日届いたので非常に助かった。
                            もう1サイズ小さいヒューズのホルダもラインナップに追加してほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の基板
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/25
                            制御盤用基板の入力ヒューズ用として重宝しています。構造がしっかりしているので安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックス内の制御基板に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/12
                            ボックス内の制御基板上に使用しました。
                            ボックススの扉を開けると、基板がむき出し状態なので、簡単に交換ができます。
                            今時と思いましたが、コスト的にもベストでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に取り付けるガラス管ヒューズのホルダーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            製品に取り付けるガラス管ヒューズのホルダーとして使用しています。さまざまなヒューズが増えてきましたが、昔ながらのヒューズのほうが人体に対してやさしいです。また、メーカーの信頼性もありますので不具合もなく満足している商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました