(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円

感電防止構造型ヒューズホルダー、F-400-01A1です。UL、C-UL、VD...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
  • 取付タイプ:
    パネル取付
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗(V):
    DC500
  • 主絶縁材(本体):
    フェノール(UL94V-0)
  • 主絶縁材(ツマミ):
    P.B.T.(UL94V-0)
  • 端子金具:
    ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
  • 種類:
    バイヨネット式/感電防止型
  • 本体色:
  • ツマミ/キャップ色:
    グレー
  • 推奨適合工具:
    マイナスドライバー
  • 取得規格:
    UL/C-UL
  • 特記:
    筒型
  • 取付板厚(mm):
    7.5MAX
  • トラスココード:
    417-3121

(i)ご注意

  • 2017年10月生産分より一時 VDE認証(ドイツDIN規格)を失効しておりましたが、 新たな規格要求事項を満たすために材料変更を実施したため、VDE認証を再取得することが出来ました。
    在庫なくなり次第、VDE 認証品を出荷致します。
    VDEマークが必須の場合、ご購入前にお問い合わせください。
    尚、VDE 再認証による認証内容、証明書番号の変更はございません。
    (VDE Certificate No.40012892)
    また、VDE認証取得のための材料変更に伴い、ツマミの樹脂材料および色味の変わります。
    定格等の製品仕様、寸法は変更前品と変わりはございません。
    変更前:グレー(DR48M)→変更後:白(330GW) ※()内は材料品番

型番

F-400-01A1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-400-01A1

10

1個

678( 746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

感電防止構造型ヒューズホルダー、F-400-01A1です。UL、C-UL、VDE規格品で、安心・信頼の日本製です。

(i)ご注意

  • 2017年10月生産分より一時 VDE認証(ドイツDIN規格)を失効しておりましたが、 新たな規格要求事項を満たすために材料変更を実施したため、VDE認証を再取得することが出来ました。
    在庫なくなり次第、VDE 認証品を出荷致します。
    VDEマークが必須の場合、ご購入前にお問い合わせください。
    尚、VDE 再認証による認証内容、証明書番号の変更はございません。
    (VDE Certificate No.40012892)
    また、VDE認証取得のための材料変更に伴い、ツマミの樹脂材料および色味の変わります。
    定格等の製品仕様、寸法は変更前品と変わりはございません。
    変更前:グレー(DR48M)→変更後:白(330GW) ※()内は材料品番

Loading...

F-400-01A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)の型番F-400-01A1のページです。
型番F-400-01A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

    ヒューズホルダー F-400-01A2(筒型バイヨネット式)

    ヒューズホルダー F-400-01A2(筒型バイヨネット式)

      ヒューズホルダー F-400-01B2(バイヨネット式・感電防止型)

      ヒューズホルダー F-400-01B2(バイヨネット式・感電防止型)

        ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

        ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

          ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)

          ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

              ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)

              ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)

                ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                  ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                  ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                    ヒューズホルダー F-3770(中継型)

                    ヒューズホルダー F-3770(中継型)

                      ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

                      ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

                        ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                        ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                          ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                          ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 678円 948円 690円 348円 488円 377円 398円 1,400円 620円 300円 290円 340円 348円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm
                            取付タイプ パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 DINレール取付 中継取付 直付 中継取付 パネル取付
                            定格電流(A) 10 10 10 10 10 10 10 30 20 3 10 6 5
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 250 250 250 - 125 - 250 250
                            絶縁抵抗(V) DC500 DC500 DC500 DC500 DC500V、100MΩ以上 DC500 DC500 DC500 - DC500 - DC500 DC500

                            ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電源回路の保護に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/07
                            当社で顧客より設計を含めて依頼された、回路や基板等をユニットとしてまとめ上げ、その電源回路の保護に使用しています。使って見て、端子金具がハンダ付け兼用タブ端子になっていて、タブを使うとき、片側は問題ないですが、もう片方が斜めに出ているので、確実に接続されたかが心配になることが有ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました