(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F-115

F-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

φ5.2×20mm適合、プリント基板用です。キャップはワンプッシュ式でUL、C...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ5.2×20mm
  • 取付タイプ:
    基板用取付
  • 定格電流(A):
    6
  • 定格電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗(V):
    DC500
  • 主絶縁材(本体):
    P.P.S.(UL94V-0)
  • 主絶縁材(ツマミ):
    P.B.T.(UL94V-0)
  • 端子金具:
    PC端子
  • 種類:
    ワンタッチ式
  • 本体色:
  • 取得規格:
    UL/C-UL
  • 特記:
    筒型

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-115

10

1個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ5.2×20mm適合、プリント基板用です。キャップはワンプッシュ式でUL、C-UL規格品です。安心の日本製です。

F-115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F-115の型番F-115のページです。
型番F-115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F-115

F-115

    ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

    ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

      F-110

      F-110

        ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)

        ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)

          ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

          ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

            ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

            ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

              ヒューズホルダー F-7160(中継型)

              ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

                ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

                  ヒューズホルダー F-200-N(横型)

                  ヒューズホルダー F-200-N(横型)

                    ヒューズホルダー F-105

                    ヒューズホルダー F-105

                      ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                      ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                        ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

                        ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

                          F-240-N

                          F-240-N

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 530円 560円 370円 120円 128円 118円 340円 898円 190円 260円 620円 1,397円 590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
                            取付タイプ 基板用取付 パネル取付 基板用取付 パネル取付 直付 基板用取付 中継取付 DINレール取付 基板用取付 基板用取付 DINレール取付 DINレール取付 パネル取付
                            定格電流(A) 6 8 10 5 5 5 6 10 10 10 20 20 10
                            定格電圧(V) 250 250 250 125 125 125 250 - 250 250 - - 250
                            絶縁抵抗(V) DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 DC500 - DC500 DC500 - - DC500

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました