(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップジャック TJ-10-Bシリーズ

チップジャック TJ-10-Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
379円 ~ 391円
税込価格
417円 ~ 430円

【特長】・ナイロンチップジャック、TJ-10-Bシリーズです・色は赤・黒があり...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスト端子
  • 定格電圧(V):
    30
  • 定格電流(A):
    5
  • 耐電圧(V):
    AC 1000
  • 絶緑抵抗(V):
    DC 500
  • 主絶緑材:
    ナイロン6
  • パネル取付方法:
    ナット締め付け

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

379( 417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

391( 430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンチップジャック、TJ-10-Bシリーズです
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップジャック TJ-10-Bシリーズ

チップジャック TJ-10-Bシリーズ

    チップジャック TJ-10-Aシリーズ

    チップジャック TJ-10-Aシリーズ

      ターミナル T-3025シリーズ

      ターミナル T-3025シリーズ

        チップジャック TJ-560シリーズ

        チップジャック TJ-560シリーズ

          チップジャック TJ-1シリーズ

          チップジャック TJ-1シリーズ

            チップジャック TJ-1097シリーズ

            チップジャック TJ-1097シリーズ

              ターミナル T-45シリーズ

              ターミナル T-45シリーズ

                チップジャック TJ-4シリーズ

                チップジャック TJ-4シリーズ

                  チップジャック TJ-2167シリーズ

                  チップジャック TJ-2167シリーズ

                    ターミナル T-16シリーズ

                    ターミナル T-16シリーズ

                      チップジャック TJ-2-Pシリーズ

                      チップジャック TJ-2-Pシリーズ

                        オプションパーツ TJ-3Bシリーズ

                        オプションパーツ TJ-3Bシリーズ

                          オプションパーツ TJ-3Aシリーズ

                          オプションパーツ TJ-3Aシリーズ

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 379円 420円 804円 360円 228円 414円 958円 381円 386円 424円 259円 193円 345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子
                            定格電圧(V) 30 30 125 30 30 125 125 30 30 - 30 - 30
                            定格電流(A) 5 5 10 3 5 5 10 3 3 - 5 - 3
                            耐電圧(V) AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 500 AC 1000 - AC 1000 AC 1000 AC 500 AC 500 AC 1000 - -
                            絶緑抵抗(V) DC 500 DC 500 DC 500 DC 500 DC 500 - DC 500 DC 500 DC 500 DC 500 DC 500 - -

                            チップジャック TJ-10-Bシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            スイッチBOXに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            お得意先様のスイッチBOX部品として取り付けるために使用しています。聞いたことが無いメーカーで価格が安かったトグルスイッチを一度購入してみたところ中の棒がくるくる回ってしまったことがありましたので、知られているメーカーを選ぶようにし、購入しました。そのため耐久性などの品質については安心して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オシロスコープに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            オシロスコープのプローブの信号を取り出すところに使用しています。以前からサトーパーツ製のチップジャック(TJ-10-B-B、TJ-10-B-R)を使っています。信頼性もあります。シンプルなもので不満は特にありません。問題なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました