(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンプラグジャック CN-7017-P

ピンプラグジャック CN-7017-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円

【特長】・CN-7017のプラグ側のみの商品です・CN-7017-P、CN-7...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電圧(V):
    DC12
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • シリーズ詳細:
    CN
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 色:
    メタル
  • 耐電圧(V):
    AC500
  • 絶緑抵抗:
    DC500V、100MΩ以上
  • 主絶緑材:
    フェノール積層板

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

CN-7017-P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-7017-P

10

1個

1,314( 1,445円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CN-7017のプラグ側のみの商品です
・CN-7017-P、CN-7018-Pは同じ商品です、安心・信頼の日本製です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

CN-7017-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンプラグジャック CN-7017-Pの型番CN-7017-Pのページです。
型番CN-7017-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンプラグジャック CN-7017-P

ピンプラグジャック CN-7017-P

    CN-7018-P

    CN-7018-P

      Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

      Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

          CN-7017-J

          CN-7017-J

            Fコネクタ ケーブル用プラグ

            Fコネクタ ケーブル用プラグ

              Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

              Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

                Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                  メーカー サトーパーツ サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) AMPHENOL サトーパーツ トーコネ AMPHENOL AMPHENOL
                  通常価格 1,314円 1,779円 1,034円 757円 1,088円 320円 823円 732円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                  用途 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 -
                  形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                  シリーズ その他 その他 BNC BNC その他 その他 BNC -
                  許容電圧(V) DC12 DC12 1000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III) - DC12 - - -
                  適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) -

                  ピンプラグジャック CN-7017-Pのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました