1.5Vバッテリーチェックレンジ搭載した測定器。直流高電圧や温度測定に対応。【...
1.5Vバッテリーチェックレンジ搭載した測定器。直流高電圧や温度測定に対応。
【特長】
・20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
・500μFのコンデンサチェックレンジ
・メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
・別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
・バッテリーチェック
・落下や衝撃に強い耐衝撃トートバンドメータ搭載
【用途】
・耐衝撃メータ搭載で電気工事に最適
・別売オプションを使用すれば幅広いシーンで使用できる
SP20の外観
SP20 | 測定レンジ | 許容差 | |
---|---|---|---|
フ ァ ン ク シ ョ ン | 直流電圧 | 0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V)/500V(9kΩ/V) | ±3%以内 |
交流電圧 | 10/50/250/500V(9kΩV) | ±3%以内 | |
直流電流 | 50μ/2.5m/25m/0.25A | ±3%以内 | |
抵抗 | 2k/20k/200k/2MΩ | 目盛長の±3%以内 | |
コンデンサ容量 | 500μF | 概略値 | |
直流高電圧 | DC25kV(別売プローブ HV-10使用) | - | |
温度 | -20~+200℃(別売プローブ T-THP使用) | ±3%以内(T-THP使用) | |
バッテリーチェック | 1.5V(1.0~2.0V) | 概略値 | |
周波数特性 | AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値3%以内 | ||
電源 | R6P(単3形乾電池)1.5V×2 | ||
内蔵ヒューズ | φ6.3×30mm(250V/0.5A) | ||
寸法/質量 | H144×W99×D41mm/約270g | ||
付属品 | テストリード(TL-61:全長約0.9m)、取扱説明書 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
SP20で型番確定
アナログマルチテスタ 耐衝撃メータの型番SP20のページです。
型番SP20に関する仕様情報を記載しております。