(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR12-10R-8SC(71)
小型丸形プラスチックコネクタ HR12シリーズ コネクタカンレン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
216円
税込単価
238円

小型・軽量なプラスチックタイプの丸形コネクタです。スナップロック方式により着脱...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 許容電圧(V):
    100
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シェルサイズ:
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+60

(i)ご注意

  • 端子は別売りとなりますのでご注意ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

HR12-10R-8SC(71) 解除

Loading...

HR12-10R-8SC(71) の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
接続方向
端子接触部のめっき
商品分類
仕様
特徴
ハウジング色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR12-10R-8SC(71)

パネルマウント
8
メス(ソケット)
圧着
ストレート
レセプタクル
標準
-
10

1個

216( 238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量なプラスチックタイプの丸形コネクタです。スナップロック方式により着脱が容易です。

(i)ご注意

  • 端子は別売りとなりますのでご注意ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

HR12-10R-8SC(71)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型丸形プラスチックコネクタ HR12シリーズの型番HR12-10R-8SC(71)のページです。
型番HR12-10R-8SC(71)に関する仕様情報を記載しております。

小型丸形プラスチックコネクタ HR12シリーズのレビュー

評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
デジタルフォースゲージのプリンタ出力ケーブル
評価 1.0満足度:1.02024/07/25
端子が別売りです。しっかり記載して欲しいです。ネット販売と同様で現品を見て買うわけでは無いのですから。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

この度は選定の際の情報が不足しておりましたことお詫び申し上げます。
端子が別売りである旨、商品情報に記載し改善させていただきます。
お客様にとって利便性のある商品ページにできるよう努めてまいります。
今後ともご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
HR12-10R-8SD(71)
HR12-10RC-10SDL(73)
HR212-10LP-8P(71)
HR212-10P-10PC(71)
HR212-10P-10PC(72)
HR212-10P-5PC(71)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?用途 ピン数 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 接続方向 端子接触部のめっき 商品分類 仕様 特徴 ハウジング色

334円

( 367円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10プリント基板用8メス(ソケット)その他ストレートスズレセプタクル標準-

702円

( 772円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10プリント基板用10メス(ソケット)その他アングルレセプタクル/ストッパープレート付標準位置決めピン付-

898円

( 988円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ケーブル接続8オス(プラグ)ハンダアングルスズプラグ(組立タイプ)シールド強化タイプ-

684円

( 752円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ケーブル接続10オス(プラグ)圧着ストレートプラグ(組立タイプ)シールド強化タイプ

716円

( 788円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ケーブル接続10オス(プラグ)圧着ストレートプラグ(組立タイプ)シールド強化タイプベージュ

608円

( 669円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ケーブル接続5オス(プラグ)圧着ストレートプラグ(組立タイプ)シールド強化タイプ-

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました