(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCケーブル用ストリッピング ツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PVCケーブル用ストリッピング ツール

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
35,535円
税込価格
39,089円

0.08~10mm2対応のワイヤーストリッパー。豊富な機能で実際の作業フィール...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 適応電線:
    より線
  • 適応サイズ:
    0.08~6mm2
  • 型式:
    STRIPAX
  • 特徴:
    カット&ストリップタイプ
  • トラスココード:
    449-6019

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PVCケーブル用ストリッピング ツール

PVCケーブル用ストリッピング ツール:関連画像

PVCケーブル用ストリッピング ツール イメージ

  • 芯線にダメージを与えないように、縦に配列された特殊なスライドする自動調節刃
  • 電線クランプ部はストリッピング後に自動で開き、スムーズなオペレーションを提供
  • 人間工学に基づくデザインは長時間の使用でも作業者の疲労を軽減
  • カッタ部は6mm2までの電線の切断が可能
  • コンパクトサイズ:長さ190mm
  • 極めて軽量:重さ175g
  • 手のサイズに合わせて取外可能なグリップ・プレート
  • 拡張されたストリップ可能電線サイズ - 10mm2までに対応
  • 先端部のバラケを防止する部分ストリップ機能(ストリップした被覆は電線の先端に残る)
  • より安全で確実な作業を提供するブレード・ガード
  • 最大25mmまでに拡張されたストリップ長さ
  • 工具の識別用マーキング - ESG
  • 交換が容易になった替刃機構
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

35,535( 39,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

35,535( 39,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

0.08~10mm2対応のワイヤーストリッパー。
豊富な機能で実際の作業フィールドにおいて、安全性と利便性を提供し、作業の標準化、作業工数の削減に貢献します。
【特長】
・電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライド。
・芯線にダメージを与えることなくストリップ可能。
・ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能。
・グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供。
・グリップ・プレートを取り外すことにより、ハンドル部の高さと幅が小さくなります。
・手の小さな作業者にも握りやすく、正確で快適な作業を提供することができます。
・電線被覆を完全剥離もしくは先端部に被覆を残すことが選択可能。
・被覆を残した場合、先端部がバラけることを防ぎ、フェルールなどの圧着端子を取付ける後工程をスムーズに行うことができます。
・本体下部に6mm2までの単線、撚り線の切断が可能なカッタを装備、工具を持ち変える必要がなく、作業性に優れています。
・個々の工具にマーキングができるため、用途や所有者の情報を容易に確認することができ、修理や、在庫の管理にも役立ちます。
【用途】
・電線の被覆剥き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCケーブル用ストリッピング ツール

PVCケーブル用ストリッピング ツール

    電設作業工具 ワイヤーストリッパー

    電設作業工具 ワイヤーストリッパー

      自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具

      自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具

        ワイヤーストリッパー P-90シリーズ

        ワイヤーストリッパー P-90シリーズ

          ワイヤーストリッパー LS55

          ワイヤーストリッパー LS55

            IE-CSTイーサネットケーブル・ストリッパ

            IE-CSTイーサネットケーブル・ストリッパ

              “エルゴエリートストリップマスター”

              “エルゴエリートストリップマスター”

                ワイヤーストリッパー No.3000

                ワイヤーストリッパー No.3000

                  ケーブルストリッパー CSシリーズ

                  ケーブルストリッパー CSシリーズ

                    RS Pro ワイヤストリッパー

                    RS Pro ワイヤストリッパー

                      同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具

                      同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具

                        フジ矢 VA線ストリッパ

                        フジ矢 VA線ストリッパ

                          MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623

                          MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623

                            メーカー ワイドミュラー ジェフコム プレスマスター ホーザン ロブテックス ワイドミュラー IDEAL ベッセル ロブテックス RS PRO プレスマスター フジ矢 松阪商事
                            通常価格 35,535円 7,182円 3,848円 4,930円 5,013円 17,040円 104,133円 4,057円 3,872円 3,902円 3,690円 12,616円 11,329円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 - 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 その他関連用品 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 -
                            適応電線 より線 - - - より線 より線 - - 単線 - - - -
                            適応サイズ 0.08~6mm2 - - - 0.1~5.5mm2 2.5~8mm2 AWG16~26 - - - - - -
                            型式 STRIPAX - - - - IE-CST - - - - - - -
                            特徴 カット&ストリップタイプ - - - - ストリップタイプ - - - - - - -

                            PVCケーブル用ストリッピング ツールのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ケーブルストリップ
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            ミスミで扱われるようになったので手軽に購入できるようになりました。
                            剥き代の管理がしやすいので重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルストリップ
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            ミスミで扱われるようになったので手軽に購入できるようになりました。
                            剥き代の管理がしやすいので重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被服皮むき
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/01
                            初めて使いましたが、
                            非常にストリッパーとしては、
                            スパスパ皮むきが出来良かったのですが、
                            ピンが抜けて、皮むき部がガタガタしてしまったのが残念。
                            ピンを差し込めば元に戻りましたが、
                            値段も安いから仕方ないでしょうか。。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました