(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,320円
税込単価
6,952円

A6シリーズの丸形押ボタンスイッチやHE5B形イネーブルスイッチと組合せて使う...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 仕様:
    グリップスイッチハウジング
  • 特徴:
    適合ケーブル外径:φ4.5~10mm
  • 適用:
    A6シリーズ/HE5B形イネーブルスイッチ
  • 保護構造:
    IP65
  • 備考:
    コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HE9Z-GSH51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

適合ケーブル外径φ4.5~10mm
コンジツトサイズM16 (コネクタ標準付属)
質量(約)65g (グリップスイッチハウジング単体)

・ 上記の仕様値は、グリップスイッチハウジング単体の場合です。
   取り付けるスイッチの仕様とあわせてこ確認ください。

外形図

φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング 外形図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE9Z-GSH51

10

1個

6,320( 6,952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

A6シリーズの丸形押ボタンスイッチやHE5B形イネーブルスイッチと組合せて使うグリップスイッチハウジングです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

HE9Z-GSH51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジングの型番HE9Z-GSH51のページです。
型番HE9Z-GSH51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

    EAO IDキーロックスイッチ キー 45シリーズ

    EAO IDキーロックスイッチ キー 45シリーズ

      HS6形安全スイッチ アクチュエータ

      HS6形安全スイッチ アクチュエータ

        HS5形安全スイッチ アクチュエータ

        HS5形安全スイッチ アクチュエータ

          コントロールユニットスペアキー

          コントロールユニットスペアキー

            φ8 小形コントロールユニットソケット

            φ8 小形コントロールユニットソケット

              MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

              MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

                φ25・φ30 CS シリーズ板鍵

                φ25・φ30 CS シリーズ板鍵

                  鍵付セレクタスイッチ用板鍵

                  鍵付セレクタスイッチ用板鍵

                    HS1L形ソレノイド付安全スイッチ トルクスねじ特殊レンチ(L形レンチ)

                    HS1L形ソレノイド付安全スイッチ トルクスねじ特殊レンチ(L形レンチ)

                      HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ

                      HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ

                        φ8 小形コントロールユニット ボタンユニット

                        φ8 小形コントロールユニット ボタンユニット

                          HS5シリーズ用パドロックハスプ

                          HS5シリーズ用パドロックハスプ

                            メーカー IDEC EAO IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 6,320円 1,672円 593円 400円 820円 290円 450円 600円 1,770円 990円 10,204円 400円 3,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) - ソレノイド付安全スイッチ 安全スイッチ スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) ソレノイド付安全スイッチ - スイッチ(オプション・その他) パドロックハスプ
                            仕様 グリップスイッチハウジング - - - 鍵付セレクタスイッチ用 - - CS シリーズ カムスイッチ用 - トルクスねじ特殊レンチ スライド形アクチュエータ - パドロックハスプ
                            特徴 適合ケーブル外径:φ4.5~10mm - 樹脂ストッパ付 - - - 長辺側密着取付可 - - - - - 適合南京錠シャックル径:φ5.5~7.5
                            適用 A6シリーズ/HE5B形イネーブルスイッチ - - - - A8シリーズ MA3形 ACSNK形 CWシリーズ/LBシリーズ/A6シリーズ/L6シリーズ HS1E/HS1B/HS1C/HS1C-K/HS1P/HS1C-P/HS1L HS5D-□Z/HS5B-□Z形/HS5E形/HS5E-K A8シリーズ HS5D/HS5B形/HS5E形/HS5E-K形
                            保護構造 IP65 - - - - - - - - - - - -

                            φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました