(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ【10個入り】

φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
220円 ~ 330円
税込価格
242円 ~ 363円

ゴムワッシャ(パネル固定用)仕様材質:合成軟質ビニル通常出荷日:9日日

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 仕様:
    ゴムワッシャ(パネル固定用)
  • 適用:
    TWSシリーズ
  • 材質(本体):
    ゴム製(合成軟質ビニル)
  • 外径(mm):
    φ33.8
  • パック入り数(個):
    10

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H1.5mm
10

1パック

10個入り

220( 242円 )

9日目

H3.0mm
10

1パック

10個入り

330( 363円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムワッシャ(パネル固定用)仕様
材質:合成軟質ビニル
通常出荷日:9日日

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

    φ25シリーズ用 接点ユニット

    φ25シリーズ用 接点ユニット

      φ25 コントロールユニット リング

      φ25 コントロールユニット リング

        φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

        φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

          Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ オプション品

          Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ オプション品

            φ22 コントロールユニット 止め板

            φ22 コントロールユニット 止め板

              コントロールユニット 締付ナット

              コントロールユニット 締付ナット

                φ22 コントロールユニット ロックナット

                φ22 コントロールユニット ロックナット

                  Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                  Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                    φ22シリーズ用 接点ユニット

                    φ22シリーズ用 接点ユニット

                      コントロールユニット ボタン

                      コントロールユニット ボタン

                        φ30 ARN形/ARNL形 モノレバースイッチ ゴムベローズ

                        φ30 ARN形/ARNL形 モノレバースイッチ ゴムベローズ

                          小形コントロールユニット ソケット

                          小形コントロールユニット ソケット

                            メーカー IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 220円 368円 380円 360円 133円 285円 320円 370円 538円 338円 220円 690円 500円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 ゴムワッシャ(パネル固定用) - - ゴムワッシャ(パネル固定用) - - - - - - - - -
                            適用 TWSシリーズ - TWSシリーズ φ30シリーズ - LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ/φ22LWシリーズ MWシリーズ - - - - -
                            材質(本体) ゴム製(合成軟質ビニル) - - ゴム製(合成軟式ビニル) - ステンレス製 ポリアミド樹脂 金属製(亜鉛ダイカスト:クロームメッキ) - - - ゴム製(ニトリル系) ポリアミド樹脂
                            外径(mm) φ33.8 - - - - □25.8 φ25.6 φ28.4 - - - - -

                            φ25 コントロールユニット ゴムワッシャのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました