(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,430円 ~ 4,810円
税込価格
2,673円 ~ 5,291円

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ22
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 寸法 横(mm):
    29.4
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    8
  • ロック着脱方式:
  • 特記:
    ノッチ位置・コンタクトブロックの取付位置や接点等につきましてはカタログをご参照ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定96件の候補があります。

Loading...

商品情報

HWシリーズ 照光セレクタスイッチの仕様

矢形ハンドル HW1F形の外観

矢形ハンドル HW1F形の外観

照光セレクタスイッチ 矢形ハンドル AC/DC6V、12V、24Vの寸法図 単位:mm

照光セレクタスイッチ 矢形ハンドル AC/DC6V、12V、24Vの寸法図 単位:mm

照光セレクタスイッチ 矢形ハンドル AC100/110V、200/220V(AC240V以下)の寸法図 単位:mm

照光セレクタスイッチ 矢形ハンドル AC100/110V、200/220V(AC240V以下)の寸法図 単位:mm

照光セレクタスイッチ 矢形ハンドル DC110V、AC380V以上の寸法図 単位:mm

照光セレクタスイッチ 矢形ハンドル DC110V、AC380V以上の寸法図 単位:mm

  • 端子ねじ:M3.5
  • 端子カバー:一体形

スイッチ裏面図

AC/DC6V、12V、24V 1接点タイプ

AC/DC6V、12V、24V 1接点タイプ

AC/DC6V、12V、24V 3接点タイプ

AC/DC6V、12V、24V 3接点タイプ

AC/DC6V、12V、24V 2接点/4接点タイプ

AC/DC6V、12V、24V 2接点/4接点タイプ

AC100/110V、200/220V(AC240V以下)

AC100/110V、200/220V(AC240V以下)

DC110V、AC380V以上

DC110V、AC380V以上

※DC-DCコンバータ式は、端子No.X1が+、X2が-です。

ノッチ角・ノッチ数矢形ハンドルHW1F形
接点構成表定格使用電圧各位置停止(90°)(手動)右リターン(60°)(右→左、自動復帰)照光色の
指定記号
接点構成コンタクトブロックノッチ位置
接点12-
90°-2ノッチ/ 60°-2ノッチ1a-1b(11)a- AC/DC24VHW1F-211Q4※HW1F-2111Q4※R
G
Y
A
W
S
PW
b- AC100/110VHW1F-211H2※HW1F-2111H2※
  AC200/220VHW1F-211M2※HW1F-2111M2※
2a(20)a- AC/DC24VHW1F-220Q4※HW1F-2120Q4※
a- AC100/110VHW1F-220H2※HW1F-2120H2※
  AC200/220VHW1F-220M2※HW1F-2120M2※
2a-2b(22)a- AC/DC24VHW1F-222Q4※HW1F-2122Q4※
b- AC100/110VHW1F-222H2※HW1F-2122H2※
a- AC200/220VHW1F-222M2※HW1F-2122M2※
b- ---
ノッチ角・ノッチ数接点構成コンタクトブロックノッチ位置定格使用電圧各位置停止(手動)右リターン(右→中、自動復帰)左リターン(左→中、自動復帰)両リターン(左・右→中、自動復帰)照光色の
指定記号
接点102
45°-3ノッチ2a(20)a--AC/DC24VHW1F-320Q4※HW1F-3120Q4※HW1F-3220Q4※HW1F-3320Q4※R
G
Y
A
W
S
PW
a--AC100/110VHW1F-320H2※HW1F-3120H2※HW1F-3220H2※HW1F-3320H2※
 AC200/220VHW1F-320M2※HW1F-3120M2※HW1F-3220M2※HW1F-3320M2※
2b(02)b-AC/DC24VHW1F-302Q4※HW1F-3102Q4※HW1F-3202Q4※HW1F-3302Q4※
b-AC100/110VHW1F-302H2※HW1F-3102H2※HW1F-3202H2※HW1F-3302H2※
 AC200/220VHW1F-302M2※HW1F-3102M2※HW1F-3202M2※HW1F-3302M2※
2a-2b(22N1)a--AC/DC24VHW1F-322N1Q4※HW1F-3122N1Q4※HW1F-3222N1Q4※HW1F-3322N1Q4※
a--AC100/110VHW1F-322N1H2※HW1F-3122N1H2※HW1F-3222N1H2※HW1F-3322N1H2※
b-AC200/220VHW1F-322N1M2※HW1F-3122N1M2※HW1F-3222N1M2※HW1F-3322N1M2※
b-     
4a(40)a--AC/DC24VHW1F-340Q4※HW1F-3140Q4※HW1F-3240Q4※HW1F-3340Q4※
a--AC100/110VHW1F-340H2※HW1F-3140H2※HW1F-3240H2※HW1F-3340H2※
a--AC200/220VHW1F-340M2※HW1F-3140M2※HW1F-3240M2※HW1F-3340M2※
a--     
4b(04)b-AC/DC24VHW1F-304Q4※HW1F-3104Q4※HW1F-3204Q4※HW1F-3304Q4※
b-AC100/110VHW1F-304H2※HW1F-3104H2※HW1F-3204H2※HW1F-3304H2※
b-AC200/220VHW1F-304M2※HW1F-3104M2※HW1F-3204M2※HW1F-3304M2※
b-     

※色記号:R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白)、S(青)、PW(ピュアホワイト)

  • 定格使用電圧AC/DC6V、12Vなど記載のない使用電圧のご指定に際しては、カタログをご覧ください。
  • 定格使用電圧AC/DC24V以下で、接点構成が2接点および4接点タイプはダミーブロックが組み込まれています。
  • 上記以外の接点・回路指定については、カタログをご覧ください。
  • 金接点のご指定に際しては、カタログをご覧ください。
  • ハンドル操作は各ノッチ位置まで確実に操作を行ってください。

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

型番
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 奥行(mm)
仕様
操作部形状
接点
ノッチ角度(度)
照光色/ボタン色
使用電圧(V)
接点数
負荷開閉電流値(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
プッシュイン式
矢形
90
AC/DC24
2
-

1個

3,320( 3,652円 )

9日目

[有] LED
[その他] 3a1b
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
ガム指定有
矢形
45
AC/DC24
4
2
-

1個

3,910( 4,301円 )

19日目

[有] LED
2a
3
[リターン] 両リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
プッシュイン式
矢形
45
AC/DC24
2
-

1個

3,320( 3,652円 )

9日目

[有] LED
1a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
70.4
一般式
矢形
90
アンバー
AC/DC24
1
-

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
70.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
1
10

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
70.4
一般式
矢形
90
ピュアホワイト
AC/DC24
1
-

1個

2,430( 2,673円 )

19日目

[有] LED
1a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
70.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
1
-

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
70.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
1
-

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[有] LED
1a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
70.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
1
-

1個

2,790( 3,069円 )

-

[有] LED
1a1b
2
[リターン] 右リターン
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
60
AC100/110
2
-

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a1b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
60
AC200/220
2
10

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
ピュアホワイト
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC100/110
2
-

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC200/220
2
-

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC200/220
2
-

1個

4,560( 5,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC200/220
2
10

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
アンバー
AC/DC6
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC12
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
60
アンバー
AC200/220
2
-

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
AC/DC12
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
AC/DC12
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
60
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a2b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
60
AC/DC24
4
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
アンバー
AC100/110
2
10

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC100/110
2
10

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC100/110
2
10

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
アンバー
AC200/220
2
10

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC200/220
2
-

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
100.5
一般式
矢形
90
AC200/220
2
10

1個

3,300( 3,630円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC12
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
アンバー
AC/DC24
2
-

1個

3,290( 3,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
ピュアホワイト
AC/DC24
2
10

1個

3,290( 3,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a2b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
120.5
一般式
矢形
90
AC100/110
4
10

1個

4,120( 4,532円 )

9日目

[有] LED
2a2b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
120.5
一般式
矢形
90
AC200/220
4
10

1個

4,120( 4,532円 )

9日目

[有] LED
2a2b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
4
-

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a2b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
4
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

[有] LED
2a2b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
90
AC/DC24
4
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

[有] LED
4a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
120.5
一般式
矢形
90
AC200/220
4
-

1個

4,810( 5,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
4a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
90
アンバー
AC/DC24
4
-

1個

3,590( 3,949円 )

19日目

[有] LED
[その他] 2b
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
45
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
45
AC/DC24
2
1
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
1a1b
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
45
AC/DC24
2
1
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
90.4
一般式
矢形
45
AC/DC24
2
10

1個

2,830( 3,113円 )

9日目

[有] LED
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
120.5
一般式
矢形
45
AC100/110
4
1
-

1個

4,810( 5,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
120.5
一般式
矢形
45
AC100/110
4
1
10

1個

4,120( 4,532円 )

9日目

[有] LED
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
120.5
一般式
矢形
45
AC100/110
4
1
10

1個

4,120( 4,532円 )

9日目

[有] LED
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
45
AC/DC24
4
1
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

[有] LED
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
45
ピュアホワイト
AC/DC24
4
1
-

1個

3,590( 3,949円 )

19日目

[有] LED
2a2b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
110.4
一般式
矢形
45
AC/DC24
4
1
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
【特長】
・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

    HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

      セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

      セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

        セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

        セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

          Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

          Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

            セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

            セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

              φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

              φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                  Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

                  Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

                    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

                    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

                      キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

                      キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

                        φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                        φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                          25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

                          25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

                            メーカー IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン EAO IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC マルヤス電業
                            通常価格 2,430円 730円 578円 859円 1,489円 4,540円 3,190円 2,850円 1,040円 1,430円 1,486円 890円 798円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ キー形セレクタスイッチ セレクタ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 丸形 丸形 丸形 丸型 角丸型 角丸型 - 丸型 丸形 丸型 丸型
                            取付穴 φ22 φ22 φ22.3/25.5共用 φ30.5 φ22.3/25.5共用 φ22 φ16.2 φ16.2 - φ22 φ22.3/25.5共用 φ22 φ25
                            鍵付き - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 - - - - - - ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子

                            Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 3件のレビュー
                            機械の電源ONOFFにて使用
                            評価 3.0満足度:3.02017/07/04
                            機械の盤等で使用可能なセレクタスイッチで納期が在庫品一日であるのはありがたい。頼み忘れた時や破損した時の交換部品としては優秀である。しかし、在庫品であるのは照光部が緑しか対応してない点が残念。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 2.0満足度:2.02022/01/21
                            しっかりと制御盤にスイッチを固定するためには専用工具が必要なのがネック
                            接点部とスイッチ部が分離出来るのはありがたいのだが、固定用のレバーに付ける黄色カバーが付けずらいしとても外しずらい。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
                            パネル取り付け時には、メーカーにて専用工具MW9Z-T1の使用を推奨しております。
                            ラジオペンチなどによる締め付けや必要以上の締め付けはロックナット破損の原因となりますので、
                            ご使用にはご注意ください。
                            引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御装置に取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/03
                            セレクタスイッチの選定するための、項目選びが結構面倒。
                            色々選定していくと結果該当無しになる事が多いので、選定しやすくしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました