角丸型セレクタ。取付穴:φ16.2照光:LED保護機能(耐環境性)IP65代表...
■対象製品 | ||
![]() | ![]() | |
<H6シリーズ> |
変更内容
➀接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)
金接点(スイッチベース:青)
定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
定格通電電流 | 3A | |||||||
変更前 | 変更後 | |||||||
定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | |||
定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A | |
50/60Hz | 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | ||
直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | ||
誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | |||
電気的寿命時の 開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回/時 | 1200回/時 |
参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
定格通電電流 | 5A | |||||||
変更前 | 変更後 | |||||||
定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | ||
定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 3A | 2A | - | 3A | 2A |
50/60Hz | 誘導負荷 | - | 2A | 1.5A | - | 2A | 1.5A | |
直流 | 抵抗負荷 | 2A | 0.4A | - | 2A | 0.4A | - | |
誘導負荷 | 1A | 0.2A | - | 1A | 0.2A | - | ||
電気的寿命時の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回/時 | 1200回/時 |
②端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)
<各種スイッチ> |
![]() |
推奨ロックコネクタ
変更前 | 変更後 | |||||
項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) | |||
端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 |
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
③スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため次のように銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
変更前:グレー色 | 変更後:黒色 |
![]() | ![]() |
④スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
⑤スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)
変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥その他の部品形状
⑥-1)生産性向上と判読性改善のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)
変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥-2)生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の色を変更します。
(樹脂材質に変更はありません。写真は変更前です。)樹脂色の変更は2024年12月以降となります。
⑦製品ラベルの表示
次のようにTUVマークの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(金・銀接点とも)あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
変更前 | 変更後 | |
接点付き コンタクトブロック | ![]() |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。
Loading...
角丸型セレクタ。
取付穴:φ16.2
照光:LED
保護機能(耐環境性)IP65
代表規格:CE/UL/TUV/CSA
HA3F-2C14Gで型番確定
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形の型番HA3F-2C14Gのページです。
型番HA3F-2C14Gに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HA3F-2C14R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 接点構成(キーロック、セレクタ) | ノッチ数 | 停止・リターン | 端子形状 | 代表規格 | 寸法 奥行 (mm) | 電流容量 AC125Vの時 (A) | 電流容量 DC30Vの時 (A) | 接点 | ノッチ角度 (度) | 照光色/ボタン色 | 使用電圧 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,190円 ( 3,509円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | 1c | 2 | 各位置停止 | はんだ端子/タブ端子 | CE / UL / CSA | 62.5 | 1 | 1 | 金 | 90 | 赤 | AC/DC24 |