(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
640円 ~ 1,080円
税込価格
704円 ~ 1,188円

明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ8シリーズ。【特長】・作業...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 取付穴:
    φ8
  • 接点構成:
    1c
  • 保護機能(耐環境性):
    IP40
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    9
  • 寸法 奥行き(mm):
    38
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    1
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    1
  • 接点材質:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • LED球には電流制限用抵抗を内蔵しておりません。電流制限用抵抗を直列に接続しないと、LED球が破損する恐れがあります。また、保護ダイオードも内蔵しておりません。(+)(-)の極性を間違えないようにご注意ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

A8シリーズ 小形コントロールユニットの仕様

照光押ボタンスイッチ

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AL8M形(丸形)の外観

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AL8Q形(正角形)の外観

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AL8H形(長角形)の外観

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

端子配列(BOTTOM VIEW)

品名動作種別接点構成IP40(IEC 60529)照光色内蔵LED球
形番(ご注文形番)形番・定格電流
AL8M形(丸形)モメンタリ形1cAL8M-M11※RGYAWR:LAD-SR
G:LAD-SG
Y/W:LAD-SY
A:LAD-SA
定格電流:20mA
DC5V:150Ω、1/2W
DC6V:200Ω、1/2W
DC12V:510Ω、1W
DC24V:1.1kΩ、1W
オルタネイト形1cAL8M-A11※
AL8Q形(正角形)モメンタリ形1cAL8Q-M11※
オルタネイト形1cAL8Q-A11※
AL8H形(長角形)モメンタリ形1cAL8H-M11※
オルタネイト形1cAL8H-A11※

※色記号:R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白)

  • 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
  • LED球には電流制限用抵抗を内蔵しておりません。電流制限用抵抗を直列に接続しないと、LED球が破損します。

押ボタンスイッチ

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AB8M形(丸形)の外観

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AB8Q形(正角形)の外観

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AB8H形(長角形)の外観

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

端子配列(BOTTOM VIEW)

品名ボタン仕様動作種別接点構成IP40(IEC 60529)ボタン色
形番(ご注文形番)
AB8M形(丸形)ボタンモメンタリ形1cAB8M-M1※B、G、R、Y、S、W
オルタネイト形1cAB8M-A1※
照光レンズ_x000D_モメンタリ形1cAB8M-M1L※R、G、Y、A、W
オルタネイト形1cAB8M-A1L※
AB8Q形(正角形)ボタンモメンタリ形1cAB8Q-M1※B、G、R、Y、S、W
オルタネイト形1cAB8Q-A1※
照光レンズ_x000D_モメンタリ形1cAB8Q-M1L※R、G、Y、A、W
オルタネイト形1cAB8Q-A1L※
AB8H形(長角形)ボタンモメンタリ形1cAB8H-M1※B、G、R、Y、S、W
オルタネイト形1cAB8H-A1※
照光レンズ_x000D_モメンタリ形1cAB8H-M1L※R、G、Y、A、W
オルタネイト形1cAB8H-A1L※
  • ※ ボタン色記号:B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
  • ※ 照光レンズ色記号:R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白)
  • 照光レンズタイプは、記名板および記名フィルムにて彫刻が可能です。
  • 記名板サイズと彫刻範囲についてはカタログをご覧ください。

取付穴加工図・最小取付ピッチ

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

丸角・正角形 単位:mm

注)取付ピッチは操作性を考慮してお決めください。

A8シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

長角形 単位:mm

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧スイッチ部充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間
異極端子間:AC2000V・1分間
同極端子間:AC1000V・1分間
接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間
照光部充電部とアース間:AC2000V・1分間
耐振動耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz 片振幅0.75mm
耐衝撃耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
寿命機械的モメンタリ形:20万回以上
オルタネイト形:10万回以上
電気的10万回以上(開閉頻度1200回/時)
ただし、オルタネイト形は5万回以上
保護構造IP40(IEC 60529)

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

製品仕様

φ12 A2/φ10A1/φ8 A8 シリーズ小形コントロールユニットの表示灯、照光押ボタンスイッチに搭載しているLED球の仕様変更についてご案内いたします。

■実施時期
2021年5月以降順次。変更時期に応じ、新旧混在出荷の恐れがございます。予めご了承ください。

■対象商品

A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ 対象商品

■対象商品

    (1) 取付穴サイズ:2(φ12)/1(φ10)/8(φ8)
    (2) ベゼル形状:M(丸形)/Q(正角形)/H(長角形)
    (3) 動作種別:M(モメンタリ)/A(オルタネイト)
    (4) 接点構成:1(1C)/2(2C)    ※2CはA2シリーズ(φ12)のみです。
    (5) 保護構造:空欄(IP40)/P(IP65)    ※IP65はA2シリーズ(φ12)のみです。
    (6) 色:R(赤)/G(緑)/Y(黄)/A(アンバー)

    ※LED球はWの代わりにYをご指定ください。

    ■変更内容

    高輝度LED導入によるLED照光の定格、外観を次のように行います。

    LED照光の定格/LED球形番

    照光押ボタンスイッチ・表示灯の色指定R(赤)A(アンバー)G(緑)Y(黄)
    定格電流(If)変更前20mA
    変更後14~20mA
    順方向電圧(Vf)
    標準値
    変更前1.7V2.2V2.1V2.2V
    変更後2.0V2.0V2.9V2.7V
    LED球頭部色変更前赤色透明アンバー色透明黄色拡散黄色透明
    変更後緑色透明乳白色拡散

    変更前後いずれのLED球にも電流制限用抵抗を内蔵しておりません。定格電流に大きな変更がないため、外付の電流制限用抵抗はそのままご使用いただけます。各電圧における推奨値の抵抗は次のように変更はありません。

    使用電圧と外付電流制限用抵抗(推奨値)
    使用電圧5V6V12V24V
    変更前/後150Ω 0.5W200Ω 0.5W510Ω 0.75W1.1Ω 0.75W

    前記以外の電圧でご使用時には外付抵抗の算出は次式になります。

        外付抵抗値(R)=(使用電圧-Vf)/If

    また、保護用ダイオードも内蔵していませんので(+)(-)の極性を間違えないように注意してください。

    A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ LED球の外観

    ※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

    ■参考

    変更前後の点灯状態です。

    A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ 参考画像

    型番リスト

    型番
    形状
    押しボタン動作
    ボタン色
    寸法 幅(mm)
    照光レンズタイプ
    ランプ使用電圧(V)
    光源の種類
    RoHS
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    オルタネイト
    9
    ×
    非照光式
    非照光式
    -

    1個

    980( 1,078円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    オルタネイト
    [緑] 緑
    9
    ×
    非照光式
    非照光式
    10

    1個

    850( 935円 )

    9日目

    モメンタリ
    9
    ×
    非照光式
    非照光式
    10

    1個

    800( 880円 )

    9日目

    モメンタリ
    [緑] 緑
    9
    ×
    非照光式
    非照光式
    10

    1個

    800( 880円 )

    9日目

    モメンタリ
    9
    非照光式
    非照光式
    10

    1個

    800( 880円 )

    9日目

    モメンタリ
    [赤] 赤
    9
    ×
    非照光式
    非照光式
    10

    1個

    800( 880円 )

    9日目

    モメンタリ
    9
    ×
    非照光式
    非照光式
    10

    1個

    800( 880円 )

    9日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ8シリーズ。
    【特長】
    ・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
    ・UL、CSA認証品。

    (i)ご注意

    • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
      販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
      注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
    • LED球には電流制限用抵抗を内蔵しておりません。電流制限用抵抗を直列に接続しないと、LED球が破損する恐れがあります。また、保護ダイオードも内蔵しておりません。(+)(-)の極性を間違えないようにご注意ください。

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

      A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

      A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

          【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

          【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

            EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

            EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

              押ボタンスイッチ 14シリーズ

              押ボタンスイッチ 14シリーズ

                メーカー IDEC IDEC IDEC ミスミ EAO EAO
                通常価格 640円 650円 1,520円 895円 13,730円 4,112円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                ガード付き - - -
                端子形状 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子 ねじ端子 ねじ端子 - -
                取付穴 φ8 φ10 φ30.5 φ25 - -
                接点構成 1c 1c - - - 1c
                保護機能(耐環境性) IP40 IP40 IP65 - -

                A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                押しボタン
                評価 4.0満足度:4.02020/02/28
                後付けカウンターのリセットボタンとして使用しました。
                取付場所に制約があったため、小さめのこちらを選択。
                何とか収まりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました