(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,520円 ~ 4,050円
税込価格
1,672円 ~ 4,455円

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。【特長】・保護...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 取付穴:
    φ30.5
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 寸法 幅(mm):
    40
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    10

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

型番
ガード付き
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 奥行き(mm)
仕様
ボタン形状
ランプ使用電圧(V)
接点材質
光源の種類
特徴
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1a
モメンタリ
CE / UL / CCC / CSA
41.4
54.4
標準タイプ
平形
非照光式
非照光式
-
-
-

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1a / 1b
モメンタリ
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
54.4
標準タイプ
平形
非照光式
非照光式
-
-
10

1個

2,900( 3,190円 )

34日目

1a / 1b
モメンタリ
CE / UL / CCC / CSA
41.4
54.4
標準タイプ
平形
非照光式
非照光式
-
-
-

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] 有.
1a / 1b
モメンタリ
[緑] 緑
UL / CCC / CSA
41.4
89
フルガード付
突形
AC/DC24
LED
受金:BA9Sタイプ
-
-

1個

4,050( 4,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] 有.
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
CE / UL / CCC / CSA
41.4
89
フルガード付
突形
AC/DC24
LED
受金:BA9Sタイプ
-
10

1個

3,540( 3,894円 )

9日目

1b
プッシュロック/ターンリセット
[赤] 赤
UL / CCC / CSA
41.4
69
標準タイプ
大形
非照光式
非照光式
-
-
-

1個

2,980( 3,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1a / 1b
プッシュロック/ターンリセット
[赤] 赤
UL / CCC / CSA
41.4
69
標準タイプ
大形
非照光式
非照光式
-
-
-

1個

3,480( 3,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。
【特長】
・保護構造は防噴流IP65(IEC 60529)。
・主要機種はUL 、CSA 認証およびEN規格の適合品。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

      Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

      Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

        HWシリーズ 押しボタンスイッチ

        HWシリーズ 押しボタンスイッチ

          LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

          LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

              A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

              A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

                AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

                AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

                  φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                  φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                    H6シリーズ 押しボタンスイッチ

                    H6シリーズ 押しボタンスイッチ

                      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                        φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

                        φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

                          Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

                          Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC Apem IDEC Apem IDEC IDEC Apem IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 1,520円 750円 598円 510円 2,530円 5,707円 820円 4,987円 1,870円 1,156円 2,771円 1,240円 518円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 - - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - リード線 はんだ端子/タブ端子 - ねじ端子 - リード線 ねじ端子 ねじ端子
                            取付穴 φ30.5 φ25.5 φ22.3 φ22.3 - φ30.2 φ16.2 φ22.2 φ30.5 φ16.2 φ22.2 - φ30.5
                            保護機能(耐環境性) IP65 - - - IP65 - - IP65 IP65 IP65、IP65F
                            寸法 幅(mm) 40 - - - 28 - - 30 - - 25 - -

                            φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械補修用として
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/18
                            出荷前の中古機械が試運転中にスイッチが壊れてしまい
                            急きょ購入させて頂きました。
                            短納期、送料無料、価格も安かったので購入しました。
                            取扱商品のバリエーションが多くて本当に助かります。
                            機械補修なので多品種(初めて購入)・少量(1個)の購入が多いため
                            非常に助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました